무엇을 찾고 있습니까?
Vision Edge 100(SYSE100-8PC-AC)
모든 규모의 데이터 센터를 위한 비용 효율적인 랙 수준 가시성
주요 특징
- 포인트 앤 클릭 방식의 간편한 웹 인터페이스로 명령줄이 필요 없음
- NetStack 기능 내장
- 복원력이 뛰어나고 사용법이 굉장히 쉬우며 하나의 창에서 가시성 관리가 가능한 SDN 컨트롤러인 키사이트의 Ixia 패브릭 컨트롤러(IFC) 지원
- 인라인 및 대역 외 모니터링 모드에서 동시 배포 가능
- 최대 32개의 40/100GE 포트 | 최대 128개의 10/25GE 포트 | 최대 64개의 50GE 포트
- 1RU
진화하는 데이터 센터
소프트웨어 정의 네트워크(SDN)가 등장하면서 데이터 센터 설계가 완전한 소프트웨어 정의 방식의 데이터 센터(SDDC)를 지원할 수 있도록 발전하고 있습니다. 하이퍼스케일, 마이크로스케일, 그 외 고밀도 버전의 데이터 센터가 동시에 생겨나고 있습니다. 이러한 기술은 거의 정의가 되지 않았지만 향후 몇 년간 몇 배나 더 성장할 것으로 예상됩니다!
비록 각각의 용도가 다르지만, 이러한 최신 데이터 센터의 핵심 구성 요소인 빌딩 블록은 때때로 단일 랙만큼 작으며 자체적인 작업 수행을 위한 컴퓨팅, 스토리지 및 네트워킹 기능이 포함되어 있는 컨테이너화된 독립 장치입니다. 이러한 각각의 블록은 다양한 방식으로 사용할 수 있는데, 블록 하나를 최소 규모의 마이크로스케일 데이터 센터처럼 사용하거나 수천 개를 함께 사용하여 하이퍼스케일 데이터 센터를 구축할 수도 있습니다. 중복을 위한 소프트웨어와 하드웨어를 통해 이러한 작업을 비용 효율적으로 수행할 수 있습니다.
하지만 데이터 센터가 성장하면 네트워크 내부 상황을 파악하는 능력이 저하됩니다. 따라서 빌딩 블록처럼 단일 장치에 대해 최상위 랙 수준의 가시성을 제공하고 소프트웨어 정의 가시성을 통해 수천 개의 랙으로 확장될 수 있는 비용 효율적인 솔루션이 필요합니다. 키사이트의 Vision Edge 40(E40) 및 Vision Edge 100(E100)은 완벽한 기능을 갖춘 동급 최고의 네트워크 패킷 중계기로 모든 규모의 최신 데이터 센터에 적합합니다.
주요 사양
다양한 용도. Vision Edge.
네트워크 패킷 중계기 Vision 포트폴리오에 속하는 키사이트의 Vision E40 및 Vision E100은 단일 랙과 대규모 데이터 센터의 가시성 요구 사항을 모두 충족할 수 있는 기능을 보유하고 있습니다.
Vision E40 및 E100
- 비용 효율적이며 기존 환경에 원활하게 통합되어 규모 확장에 적합합니다.
- 간편한 웹 인터페이스로 신속하게 배포 및 수정할 수 있어 구성과 재구성이 간단하고 원활합니다.
- 독립적으로 사용하거나 보안 패브릭의 일환으로 턴키 Vision One 또는 Vision 7300과 함께 사용할 수 있어 확장에 적합합니다.
- 인라인 또는 대역 외 배포, 또는 인라인과 대역 외 동시 배포가 가능하기 때문에 지속적인 수정 작업을 수행하는 데 유용합니다. 또한 다중 속도를 통해 빨라지는 속도를 지원합니다!
모든 데이터 센터에서 사용 가능
Vision Edge 네트워크 패킷 중계기를 통해 여러 데이터 센터 구성에서 올바른 데이터를 올바른 도구로 전송할 수 있습니다.
- 네트워크 및 도구로 단일 현장 배포에 대해 최상위 랙 가시성을 제공합니다.
- 리프 스파인 아키텍처에서 소규모 또는 마이크로스케일 데이터 센터의 여러 랙 간 집선을 수행합니다.
- 분산 네트워크에서 직접 연결을 통해 Vision Edge를 Vision ONE과 함께 사용하면 데이터 센터의 도구를 다중 분기 모니터링과 보안에 사용할 수 있습니다.
- 고가용성 구성에서 키사이트의 바이패스 스위치와 함께 단일 데이터 센터를 지원합니다.
- 다른 Vision 패킷 중계기를 통해 더 많은 첨단 패킷 처리 기능을 활용할 수 있습니다.
- 하이브리드 모니터링 환경에서 키사이트의 CloudLens 플랫폼을 통해 공공(Public), 사설(Private), 하이브리드 클라우드에 대한 가시성을 제공합니다.
Vision E100 기능
Vision E100은 완벽한 기능을 갖춘 네트워크 패킷 중계기로, 집선하여 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.
물리적 사양:
- 다중 속도 지원 — 10G, 25G, 40G, 50G 및 100G 네트워크
- 각 포트는 독립적으로 설정된 모든 속도를 지원
- 32개 QSFP28 전면판 포트
- QSFP28(100G) 또는 QSFP+(40G) 트랜시버 지원
- 1U 크기에서 128개의 10G 포트를 지원하는 압도적인 밀도
- 핫스왑 중복 전원 공급기 및 팬
- AC 및 DC 모델 제공
독립형 장치로 사용하거나 보안 패브릭 내 소프트웨어 정의 네트워크(SDN)에서 소프트웨어 정의 가시성 솔루션으로 사용할 수 있는 Vision E100은 다재다능합니다. Ixia 패브릭 컨트롤러(IFC)를 사용하면 도구 배포를 최적화해야 하는 토폴로지의 단일 창에서 다수의 Vision E100 및/또는 그 외 Vision 네트워크 패킷 중계기를 관리할 수 있습니다. IFC를 통해 분산된 아키텍처, 역할 기반 액세스 및 컨트롤을 한 번에 관리하고 모든 Vision 네트워크 패킷 중계기의 포트를 동시에 감독하여 효율적이고 확장 가능한 가시성 솔루션을 구성할 수 있습니다.
또한 Vision E100은 보안 패브릭의 일환으로 배포 준비를 마쳤을 때 키사이트의 턴키 Vision ONE과 대규모 확장이 가능한 Vision 7300을 활용할 수 있도록 합니다. 이러한 네트워크 패킷 중계기와 PacketStack, SecureStack, AppStack의 가시성 인텔리전스 기능을 통해 도구로 항상 올바른 데이터가 전송되도록 트래픽을 조작 및 구성할 수 있습니다. Vision ONE을 사용하는 경우 공공(Public), 사설(Private), 하이브리드 클라우드 가시성을 위한 키사이트의 CloudLens 플랫폼을 통해 가상 트래픽을 모니터링할 수도 있습니다.
보안 및 모니터링 요구에 따라 인라인 또는 대역 외 배포, 또는 인라인과 대역 외 동시 배포가 가능합니다.
인라인
사용자는 강력한 인라인 도구 배포를 통해 침입 방지 시스템(IPS), 데이터 손실 방지(DLP), 그 외 유사 도구를 배포하면서 시스템의 일부에 결함이나 과부하가 발생해도 높은 수준의 서비스 가용성을 보장할 수 있습니다. 네트워크의 데이터가 복원력을 위한 바이패스 스위치를 통해 Vision E100 네트워크 패킷 중계기를 통과합니다. Vision E100이 데이터를 IPS, DLP, 그 외 도구로 전송하면 해당 도구가 데이터를 처리해 Vision E40과 바이패스 스위치를 통해 네트워크로 안전한 정보를 재전송합니다.
대역 외
대역 외(OOB) 배포를 사용하면 네트워크에 영향을 미치지 않고 다양한 도구로 패킷 데이터를 처리 및 모니터링할 수 있습니다. 키사이트의 Taps를 통해 네트워크에서 데이터가 수동적으로 복사되고 필터링과 처리를 위해 Vision E100과 다른 네트워크 패킷 중계기로 전송됩니다. 그런 다음 도구가 효율적으로 작동할 수 있도록 적합한 속도로 관련 데이터가 도구로 전송됩니다. 올바른 데이터만 전송되므로 가양성이 최소화되고 팀에서 알림 연관성을 개선하여 사건에 더 빠르게 대응할 수 있습니다.
Vision E100은 공간 효율적인 1RU 설계를 갖추었습니다. 사용되는 랙 공간의 효율성을 극대화하고 도구에 대한 데이터 속도를 최적화하기 위해 키사이트는 Vision E100에서 팬아웃 기능을 제공합니다. 팬아웃을 사용하면 브레이크아웃을 통해 40G 포트를 4개의 10G 포트로, 또는 100G 포트를 4개의 25G 포트로 활용할 수 있으며, 이 기능은 스루풋 용량이 작은 도구에 적합합니다. 이 기능을 부하 분산 기능과 결합하면 도구가 과부하 되지 않고 최적의 용량에서 작동되도록 보장할 수 있습니다.
가시성 인텔리전스
Vision Edge 네트워크 패킷 중계기는 집선, 복제, 필터링 및 부하 분산을 비롯해 강력한 베이스라인 NetStack 기능과 3단계 필터링, 그리고 키사이트의 동적 필터 컴파일러를 보유하고 있습니다. PacketStack, SecureStack, AppStack 기능을 사용하기 위해 Vision Edge NPB를 Vision ONE 또는 Ixia 패브릭 컨트롤러를 보유한 Vision 7300과 함께 사용할 수 있습니다. 자세한 내용을 보려면 각 기능 스택을 클릭하십시오.
Vision Edge 100에 관심이 있으신가요?
Vision Edge 100의 역량 확대
특집 리소스
다른 도움이 필요하십니까?