주요 특징

PCI Express Full Tx 테스트 제품군 하에 사용되는 컴플라이언스 테스트 소프트웨어
  • D9040PCIC - PCI Express 전기 성능 검증 및 컴플라이언스 소프트웨어
  • D9050PCIC - PCI Express 송신기 전기 성능 검증 및 컴플라이언스 소프트웨어
  • D9010PCIP - 고급 PCIe 프로토콜 디코드/트리거 소프트웨어(PCIe 4/3/2/1, SATA/SAS)

추가 기능:

  • PCIe® 6.0 BASE 사양(64, 32, 16, 8, 5, 2.5 GT/s)에 따른 송신기 테스트 지원
  • PCIe 6.0 BASE TX 측정3(SNDR4, RLM4, 비상관 TJ, 비상관 DJ, 비상관 PWJ, 의사 패키지 손실 및 기타 PCI Express BASE 사양에 정의된 다른 파라미터 포함)
  • PAM-4 SNDR 및 지터 측정에 사용할 수 있는 4레벨 노이즈 보상
  • PCIe 6.0 BASE 사양에 정의된 대로 PCI 6.0 레퍼런스 클럭 측정
  • 이전에 캡처한 파형에 대한 오프라인 분석과 실시간 데이터 캡처를 모두 지원
  • 간편한 테스트 설정 마법사
  • 합격/불합격 마진 분석
  • 풀 스윙 디바이스와 저전력 하프 스윙 디바이스를 모두 지원
  • PCIe 6.0 BASE 측정과 관련하여 최소 대역폭이 50 GHz인 UXR 시리즈 실시간 오실로스코프에서 지원됨.
KeysightCare Logo

지금 바로 Infiniium 컴플라이언스 테스트 소프트웨어를 체험해 보십시오!

둘러보기

  • 바로 시작
  • 셀프 서비스 가능 여부 예
  • 체험 기간: 3분

라이브 데모 요청

  • 2일 이내에 시작
  • 셀프 서비스 가능 여부 아니요
  • 체험 기간: 30분

무료 체험판 요청

  • 바로 시작
  • 셀프 서비스 가능 여부 예
  • 체험 기간: 30일

무료 체험판

SW02PCIE PCI Express Full Tx 테스트 제품군 30일 체험판 라이센스

  • 30일 무료 체험판 라이센스 제품군 요청
  • 4세대부터 최신 세대까지 PC에서 PCI Express Tx 검증 어플리케이션을 활성화합니다
  • 제한 없이 모든 기능이 탑재된 버전 평가(D9010PCIP 포함)
PCI Express 6.0 선택 테스트 화면

SW02PCIE에 관심이 있으신가요?

관련 리소스

다른 도움이 필요하십니까?

Austria