검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
SL1730A Scienlab 배터리 테스트 시스템 – 팩 레벨, 180 kW
최대 출력 전력이 180 kW이고 최대 전압이 1500 V인 배터리 팩 테스트를 위한 솔루션
확장 가능한 SL1730A는 1000 ~ 1500 V, 300 ~600 A, 180 kW의 싱크와 소스를 제공합니다.
주요 특징
SL1700A 배터리 테스트 시스템 – 팩 레벨 시리즈를 만나보십시오
키사이트의 SL1700A Scienlab 배터리 테스트 시스템 – 팩 레벨 시리즈를 사용하면 미래의 배터리 팩 분야의 환경을 사실적으로 에뮬레이션해 고전력 배터리 팩을 종합적으로 테스트하고 기능성과 안전성을 개선할 수 있습니다. e-모빌리티 수요가 증가하면서 EV 배터리 개발을 위한 막대한 규모의 배터리 시스템 실험실에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 키사이트는 배터리의 개발과 검증을 가속화하기 위해 SL1700A 시리즈를 개발했습니다.이 시리즈는 전압 범위가 최대 1500 V이고 90 및 270 kW 사이 전력 옵션을 제공합니다. 새로운 고전압 SiC(silicon carbide) 기술을 채택하고 있어 작은 크기에 높은 에너지 효율을 제공하므로 운영비를 최소화하는 데 도움이 됩니다.
- 역학과 정밀도 및 효율성을 높여주는 SiC 기술
- 병렬화를 통한 최대 1.5 MW의 전력
- 소형 설계 채택으로 작은 크기(모듈식)
- 95%의 재생 기능으로 효율적이고 비용 효과적인 운영을 통해 에너지 및 냉각수 비용 절감
- 미래의 더 큰 전류, 전압 또는 전력 요구를 충족하는 시스템 확장성
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?