검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
SL1041B Scienlab Dynamic DC 에뮬레이터 미드파워 시리즈
전력 전자장치 혁신 가속화
주요 특징
SL1041B 소개
키사이트의 Scienlab Dynamic DC 에뮬레이터(DCE) 미드파워 시리즈는 회생 전력 시스템(RP7900 시리즈)이라고 하는 전력 스테이지를 최대 다섯 개까지 제공합니다. 이 솔루션은 회생식 양방향 DC 전원 공급기 제품군에 해당합니다. 회생 기능을 사용하여 정상적으로 소비된 에너지를 다시 깨끗한 상태의 전력 그리드로 되돌려 보낼 수 있어, 에너지 소비와 냉각 비용을 절약할 수 있습니다.
또한 매끄러운 소스 및 부하 기능을 소형의 3U-높이 패키지로 통합하고 있어 에너지와 바닥 공간, 통합 시간을 절약할 수 있습니다.
Scienlab Dynamic DC 에뮬레이터 미드파워 시리즈를 통해 충전 기술을 효율적으로 테스트하십시오. 이 에뮬레이터를 Scienlab Charging Discovery 시스템(CDS)과 함께 사용하면 DC 전력 소스(EVSE 에뮬레이션) 역할을 하거나 전자 부하 역할을 하여 배터리 팩을 대체하고 에너지를 전력 그리드(EV 에뮬레이션)로 다시 전달할 수 있습니다.
- 최대 950 V DC, ±100 A 및 50 kW(총 다섯 개의 RPS 장치를 보유하고 완벽한 기능을 갖춘 랙 기준) 제공
- 완벽한 기능을 갖춘 세 개의 랙을 간편하게 병렬로 연결하여 최대 150 kW(±300 A DC)의 총 전력 또는 부하 생성
- 빠른 출력 속도 및 밀리초 미만의 명령 처리 시간으로 스루풋 극대화
- 친환경적 회생식 설계로 냉각 및 전기 비용 절감
모든 어플리케이션에 적합한 고성능 시스템
키사이트의 Scienlab Dynamic DC Emulator 시리즈를 다음과 같은 다양한 용도로 사용하십시오.
- 결함 안전성, 에너지 효율성, 품질을 극대화하기 위한 전력 전자장치 구성 요소 및 시스템 테스트
- 통합된 배터리 모델을 사용하여 배터리 에뮬레이션
- 양방향 모드 테스트를 통해 EV 에뮬레이션을 싱크로 사용하거나 충전 인프라를 소스로 사용하여 키사이트의 Scienlab Charging Discovery 시스템(CDS)과의 상호운용성 조사
- DC 충전 프로세스 검증
주요 사양
폼 팩터
Cabinet
최대 전력
50 kW
유형
Mobile Cabinet
폼 팩터
최대 전력
유형
Cabinet
50 kW
Mobile Cabinet
더 보기
폼 팩터 :
Cabinet
최대 전력:
50 kW
유형:
Mobile Cabinet
Scienlab Dynamic DC Emulator의 기능 확장
특집 리소스
참고 자료
다른 도움이 필요하십니까?