무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
S930700B 변조 왜곡, 최대 8.5 GHz
변조된 자극 조건에서 비선형 DUT 동작(EVM, NPR, ACPR) 제공
주요 특징
- 변조된 자극 조건에서 비선형 DUT 동작(EVM, NPR, ACPR)을 제공합니다
- 벡터 오류 수정 및 VNA 교정으로 오류 감소와 매우 낮은 잔여 시스템 EVM
- 주파수 범위 최대 8.5 GHz
- 여러 수신기를 사용한 코히어런트 측정을 통한 빠른 측정
S930700B를 사용하면 최대 8.5 GHz의 변조된 자극 조건에서 빠르고 정확한 액티브 디바이스 변조 왜곡 특성화가 가능합니다. PNA-X는 동적 범위가 넓고 벡터 오류가 수정되므로 테스트 설정의 잔여 EVM이 매우 낮기 때문에 테스트 시스템 간섭 없이 디바이스 성능을 완벽하게 파악할 수 있습니다. S930700B는 EVM, NPR, ACPR을 측정할 수 있으며 복조 없이 입력 및 출력 스펙트럼 간 스펙트럼 상호연결을 통해 비선형 신호와 선형 신호를 분해할 수 있습니다. PNA-X SCCM과 통합하면 빠른 변조 왜곡을 측정할 수 있으며 다른 VNA 측정이 가능합니다.
PNA-X에 연결된 신호 생성기가 변조된 자극을 제공합니다. 지원되는 신호 생성기: VXG(M9383B/84B), M9383A, PSG + M8190A, MXG, 또는 UXG(U3039ACK1 포함).
마이크로파 신호 생성기(VXG)와 네트워크 분석기 소프트웨어에 대해 자세히 알아보십시오
무료 체험판
- 30일 무료 체험판 라이센스 다운로드
- PNA 시리즈에서 소프트웨어 어플리케이션 활성화
S930700B에 관심이 있으신가요?
변조 왜곡, 최대 8.5 GHz의 역량 확대
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?