검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
S93011B 향상된 시간 도메인 분석(TDR 사용)
S93011B 향상된 시간 도메인(TDR 사용)은 모든 PNA 모델(N52xxB)에서 사용할 수 있으며 임피던스, S-파라미터, 아이 다이어그램을 포함하여 고속 상호연결 분석을 위한 원박스 솔루션을 제공합니다.
주요 특징
- 최대 67 GHz의 대역폭과 6.66 ps의 상승 시간을 통해 최신 고속 직렬 표준에 대한 측정 가능
- 모든 PNA 시리즈 B 모델에서 실행 가능, ENA-TDR 기반의 간단하고 직관적인 작동 방식
- 압도적인 성능:
- 정확하고 반복 가능한 측정을 위한 낮은 노이즈 플로어
- 넓은 동적 범위를 통해 디바이스의 진정한 성능 확인 가능: > 110 dB
- 실시간 분석을 위한 빠른 측정 속도: 251 msec(1,601개 지점, 2포트 교정)
- 첨단 교정 기법으로 측정 오류 감소
- 자동 디스큐로 고정물 및 프로브 효과 쉽게 제거
- 측정 정확도 극대화를 위한 전체 교정 가능
TDR을 활용한 S93011B 고급 시간 도메인 분석은 임피던스, S-매개변수, 아이 다이어그램을 포함해 고속 상호 연결 분석을 위한 원박스 솔루션을 제공합니다. S93011B는 S93010B 시간 도메인 분석 소프트웨어의 향상된 버전입니다. PNA-X / PNA / PNA-L 시리즈 B 모델 벡터 네트워크 분석기에서 실행되는 소프트웨어가 신호 무결성 설계 및 검증과 관련해 제공하는 3가지 혁신적 이점으로는 간단하고 직관적인 작업, 빠르고 정확한 측정, 높은 ESD 견고성이 있습니다.
키사이트 네트워크 분석기 소프트웨어에 대한 자세한 내용은 네트워크 분석기 소프트웨어를 방문해 주십시오.
무료 체험판
- 30일 무료 체험판 라이센스 다운로드
- PNA 시리즈에서 소프트웨어 어플리케이션 활성화
S93011B에 관심이 있으신가요?
TDR로 향상된 시간 도메인 분석을 위한 역량을 확대하세요.
특집 리소스: S93011B 향상된 시간 도메인 분석(TDR 사용)
다른 도움이 필요하십니까?