무엇을 찾고 있습니까?
RP7952A RP7952A 재생식 전원 시스템, 500 V, ±40 A, 10 kW, 200/208 VAC
RP7952A 재생식 전원 시스템, 500 V, ±40 A, 10 kW, 200/208 VAC
키사이트 RP7952A 재생식 전원 시스템은 테스트 인력과 테스트 대상 장치를 보호하는 우수한 통합 안전 기능을 갖춘 단일 출력 양방향 재생식 DC 전원 공급 장치입니다.
Bundle with Emulation Software and Save More
Get up to a 5% discount when you buy the regenerative power supplies and emulation software bundle for simulation and performance testing of EV / HEV batteries.
주요 특징
- 출력 정격: 500V, ±40A, 10kW
- 전원과 재생 전자 부하로 사용할 수 있는 2사분면 모드로 작동합니다.
- 저항을 최대 50으로 설정하여 고압 및 고출력 배터리를 에뮬레이션할 수 있습니다
- 우수한 출력 속도와 1/1000초 미만의 명령 처리 시간으로 최상의 처리 속도를 발휘합니다.
- 간단한 병렬 연결을 통해 최대 150kW의 전력이나 부하를 생성할 수 있습니다
- 친환경 재생 설계 방식 덕분에 냉각 및 전기 비용이 감소합니다.
- 높이가 3U에 불과해서 소중한 랙 공간이 절약됩니다.
- 키사이트 HEV/EV 전력 컨버터 테스트 솔루션의 구성요소입니다.
키사이트 RP7952A 재생식 전원 시스템은 테스트 인력과 테스트 대상 장치를 보호하는 우수한 통합 안전 기능을 갖춘 단일 출력 양방향 재생식 DC 전원 공급 장치입니다. 재생 기능이 정상적으로 소비된 에너지를 그리드에 제대로 반환하므로 에너지 소비 및 냉각 관련 비용이 감소합니다.
또한 전원 및 부하 기능이 3U 높이의 컴팩트 패키지에 원활하게 통합되므로 에너지뿐 아니라 설치 공간과 통합 시간도 절약할 수 있습니다. RP7952A는 가장 빠르고 가장 정확한 통합 재생식 전원 시스템입니다.
키사이트의 HEV/EV 전력 컨버터 테스트 솔루션에 속하는 RP7952A를 이용하면 빠른 속도와 우수한 확장성을 요하는 HEV/EV 산업에 고전압, 고전력 솔루션을 자신 있게 배치할 수 있습니다.
BenchVue Basic 앱을 무료로 다운로드하여 장비를 제어하십시오.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?