검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
Q281B Waveguide to 2.4 mm (m) Adapter, Q-Band, 50GHz
Transform a waveguide transmission line into a 50 Ω coaxial line with a maximum SWR of 1.17
Transform a waveguide transmission line into a 50 Ω coaxial line with a maximum SWR of 1.17
HIGHLIGHTS
- 주파수 범위: 33 - 50GHz
- 최대 SWR: 1.17
- 도파관 지시기(Waveguide Designator): EIA WR-22 MIL-W-85/3-013
- 플랜지 지시기(Flange Designator): UG-383/U MIL-F-3922/67B-013
- 동축 커넥터: 2.4mm(m)
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?