검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
PZ2121A 고속 정밀 SMU(100 fA, 60 V, 15 MSa/s)
최저 10 μs의 좁은 펄스를 통한 동적 / 펄스형 측정
동급 최고 수준의 동적 / 펄스형 측정이 가능한 고속 SMU를 사용하십시오. 최대 15 MSa/s의 빠른 샘플링 속도에서 최저 10 μs의 좁은 펄스 측정을 수행할 수 있어 광범위한 신규 어플리케이션에 적합합니다.
SMU 구매 시 무료 선물을 드립니다
자신감 있게 테스트할 수 있게 도와주는 SMU를 구매하시고, 무료 선물을 받으세요.
주요 특징
키사이트 PZ2121A는 업계 최고의 좁은 펄스 폭, 고속 디지타이저 모드, 매끄러운 전류 측정 범위가 강점이 고속 정밀 소스/측정 장치(SMU)입니다. 수직 공진 표면 발광 레이저(VCSEL, Vertical Cavity Surface Emitting Laser) 옵티컬 디바이스 및 집적 회로(IC) 테스트와 같은 새로운 여러 응용 분야에서 넓은 동적 범위로 좁은 펄스형 측정과 고속 동적 측정이 가능합니다. 또한 측정 노이즈가 적어 더 짧은 간극 시간으로 측정이 가능하며 원활한 전류 측정 범위 지정 기능이 넓은 동적 범위를 지원하고 변경 시간을 없애 테스트 스루풋이 개선됩니다.
- 최대 출력: 60 V / 3.5 A DC / 10.5 A 펄스
- 최소 분해능: 6 μV/100 fA
- 저전류 측정 노이즈: 400 fArms, 1 PLC(power line cycle)
- 최소 펄스 폭: 10 μs
- 고속 디지타이저 모드(최대 샘플링 속도: 15 MSa/s)
- 원활한 전류 측정 범위의 동적 측정을 위한 넓은 동적 범위
- 고속 트랜션트, 3.5 V/μs의 최대 슬루율.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?