HIGHLIGHTS

  • 10비트, 100MSa/s, 8kpts, DDS 기술
  • 사인파, 사각파(듀티 사이클이 가변적), 램프, 펄스(펄스 폭이 가변적), DC, 노이즈, 사인 카디널, 지수형 상승, 지수형 하강, 심장 박동, 가우스, 임의 파형 발생을 포함한 파형
  • 버튼 조작 한 번으로 WaveGen AWG 메모리에 오실로스코프 파형을 직접 저장
  • 내장된 편집기로 AWG 파형 생성/편집
  • 노이즈와 글리치 추가
  • 진폭, 주파수, 오프셋 변경
  • 실제 신호를 이용하여 설계의 마진을 빠르게 테스트
  • 내부 메모리 및 USB Thumb 드라이브 저장/호출

P924xA 시리즈 오실로스코프는 20MHz 내장 펑션/임의 파형 발생기를 제공합니다. 벤치 공간과 예산이 귀한 교육 기관, 설계 랩(lab) 또는 R&D 랩(lab)에 이상적인 20MHz 내장 펑션/임의 파형 발생기는 테스트 대상 디바이스에 표준 자극 출력 파형뿐만 아니라 사용자 정의 가능한 주파수, 진폭, 오프셋 및 펄스폭과 임의 파형 기능도 제공합니다. WaveGen의 출력은 디스플레이 아래 오실로스코프 전면판의 BNC로 라우팅됩니다.

내장 파형 편집기를 사용해서 스코프의 WaveGen에 출력할 맞춤형 파형을 생성할 수 있습니다. 또한 스코프 채널에서 알려진 양호한 파형 또는 golden 파형을 캡처하여 ARB에 저장하고 MMCX를 통해 생성할 수 있습니다. 실제 신호를 이용해 한계점까지 마진을 테스트함으로써 설계 테스트 방식에 혁신을 일으킨 제품입니다.

이 WaveGen 옵션은 P9241A, P9242A 및 P9243A USB 오실로스코프와 함께 사용할 수 있습니다.

Free Trials

Get a 30-day trial license for P9240AWGA.

The WaveGen 20 MHz Function/Arbitrary Waveform Generator option is enabled with a license file on the Keysight P924xA-Series USB oscilloscopes, so there are no setup files to download and install.
 

Interested in a P9240AWGA?

Extend the capabilities for your P924xA 시리즈 오실로스코프를 위한 WaveGen 20MHz 펑션/임의 파형 발생기 소프트웨어

Want help or have questions?