검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
P5022A 키사이트 Streamline USB 벡터 네트워크 분석기, 9 GHz
소형, 페이스리스 USB 벡터 네트워크 분석기(VNA). 테스트 크기를 대폭 줄여주는 유연한 4포트 또는 6포트 VNA. 최대 9 GHz.
소형, 페이스리스 USB 벡터 네트워크 분석기(VNA). 테스트 크기를 대폭 줄여주는 유연한 4포트 또는 6포트 VNA. 최대 9 GHz.
USB 네트워크 분석기 20% 할인
소형 폼팩터에서 정확한 반복 측정을 지원하는 벤치탑 네트워크 분석 성능을 제공합니다.
주요 특징
- 유연한 소형의 고성능 VNA가 9 kHz ~ 9 GHz의 주파수 범위를 제공합니다.
- 4포트 모델에서는 선택 품목인 보조 소스가 제공됩니다(옵션 402).
- RF 테스트에 대한 깊이 있는 통찰력을 얻을 수 있는 다양한 측정 어플리케이션 중에서 선택할 수 있습니다.
- 키사이트의 고성능 PNA와 동일한 직관적인 GUI를 채택하고 있습니다.
- 모든 키사이트 전자 교정(ECal) 모듈이 지원되므로 빠른 교정이 가능합니다.
포함 내역:
- 퀵 스타트 가이드
- USB 3.0 케이블 어셈블리
- 전원 공급기, 외부 AC-DC 어댑터
- 전원 코드
- 교정 인증서
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?