주요 특징

FieldFox 핸드형 분석기의 기능을 현장에서 업그레이드 가능한 소프트웨어 라이센스로 확장하여 측정 및 분석에 대한 더욱 깊이 있는 통찰력을 제공합니다. 따라서 현장에서 벤치탑 수준의 결과를 얻을 수 있습니다.

  • 일상적인 유지보수부터 깊이 있는 문제 해결까지 하나의 장비로 처리
  • 스펙트럼 분석기, 내장형 전력계, 벡터 전압계 등을 통해 성능 극대화
  • 새로운 장비 주문 또는 기존 장비 업그레이드
기본 모델에는 스펙트럼 분석기가 포함됩니다.

스펙트럼 분석

209 – ERTA(Extended Range Transmission Analysis)

양극단을 쉽게 연결할 수 없는 긴 케이블과 믹서, 컨버터, 도파관 시스템의 스칼라 전송 이득 또는 손실을 측정합니다.

220 – 트래킹 생성기

액티브 및 패시브 콤포넌트의 스칼라 자극/반응을 측정합니다.

233 – 스펙트럼 분석기

4가지 트레이스 옵션, 다양한 감지기 유형, 무선 표준 옵션, 유연한 한계선을 통해 고성능 스펙트런 분석을 수행합니다.

235 – 프리 앰프

스펙트럼 분석기 감도를 늘리고 DANL을 줄입니다.

236 – 간섭 분석기 및 스펙트로그램

스펙트로그램이나 워터폴 디스플레이로 간섭 신호를 빠르고 정확하게 식별합니다. 시간 경과에 따른 트레이스를 기록하고 오프라인 프로세싱을 위해 저장합니다.  

238 – 스펙트럼 분석기 시간 게이팅

지정된 기간 동안 주기적인 신호의 스펙트럼을 측정합니다.

350 – 실시간 스펙트럼 분석기(RTSA)

갭 프리, 실시간 스펙트럼 분석(RTSA)과 100 MHz의 실시간 대역폭을 활용하여 더 큰 신호에 가려진 작고 간헐적인 신호를 캡처합니다.

351 – I/Q 분석기(IQA)

I/Q 데이터를 복조하고 최종 신호 체인 통합을 검증하거나 하드웨어 또는 소프트웨어 문제로 인한 신호 품질 저하 문제를 해결합니다.

353 – IQ 스트리밍

스펙트럼 모니터링, 복조, 디코딩을 수행할 수 있도록 외부 어플리케이션 소프트웨어에 갭 없는 IQ 데이터를 제공합니다.

355 – 아날로그 복조

RF 스펙트럼, 파형, 지표(예: 반송파 전력, 변조율)를 시각화하여 무선 송신기의 AM 및 FM 신호를 복조 및 특성화합니다.

356 – 노이즈 지수

휴대용 원버튼 Y-계수 노이즈 지수와 이득 측정을 통해 저노이즈 앰프, 주파수 변환기, 수신기 같은 디바이스를 특성화합니다.

361 – 전자기 간섭(EMI) 측정

EMI 사전 컴플라이언스 한계를 평가하고 문제를 식별하고 장비 또는 네트워크 규제 감사를 수행하고 회로 보드 문제를 해결합니다.

케이블, 안테나 및 네트워크 분석

320 – 반사 측정. (RL, VSWR 및 스칼라 측정)

주어진 케이블 및 안테나 시스템의 전력 전송 효율을 나타내는 중요한 파라미터를 측정합니다.

5G/LTE 현장 테스트

312 – 채널 스캐너

신호 적용 범위를 검증하고 잠재적인 간섭 문제를 식별하고 한 번에 최대 20개의 채널을 지원하는 채널 전력 측정으로 네트워크 성능을 최적화합니다.

358 – 전자기장(EMF) 측정

주어진 영역의 총 RF 노출 레벨을 평가합니다. 3축 등방성 안테나를 사용하여 규제 준수 및 정부 요구 사항 충족 여부를 검증합니다.

360 – 위상 배열 안테나 지원

현장에서 5G 무선 인터페이스의 적합성을 측정하기 위한 빔 포밍과 MIMO 분석을 지원하는 휴대용 위상 배열 안테나를 지원합니다.

370 – OTA(Over-The-Air) LTE FDD

OTA 방식으로 전송된 LTE FDD 셀 정보를 분석하고 중복 5G 및 LTE 네트워크에 대한 인터랫 핸드오버를 최적화합니다.

371 – OTA(Over-The-Air) LTE TDD

시간 분할 듀플렉스 프레임 구조를 사용하여 LTE 신호 관련 구성요소 반송파나 특정 주파수에서 이용 가능한 4G 셀에 대한 통찰력을 제공합니다.

377 – OTA(Over-The-Air) 5G TF

기지국 다운링크 다중경로 및 다중 셀 환경에서 OTA(Over-The-Air) 방식으로 전송된 5GTF 셀 정보를 복조 및 분석합니다.

378 – OTA(Over-The-Air) 5G NR

FR1 또는 FR2 주파수에서의 5G 적용 범위를 검증하기 위해 5G NR 신호 품질 지표를 측정 및 디코딩합니다.

B04 – 분석 대역폭, 40 MHz

40 MHz의 대역폭으로 확장형 다중 채널 LTE 같은 통신 신호에 대한 신호 분석을 최적화합니다.

B10 – 분석 대역폭, 120 MHz

120 MHz의 대역폭으로 5G NR 및 위성 통신 등과 관련된 대역폭 중심의 현대 신호를 수량화할 수 있습니다.

전력 측정

208 – USB 전력 센서 측정 vs. 주파수

주파수에 대한 USB 전력 센서 측정값을 사용하여 믹서 및 변환기 같은 디바이스의 스칼라 전송 응답을 특성화합니다.

302 – USB 전력 센서 지원

USB 피크 전력 센서로 레이더 및 전자전 시스템에 사용되는 것과 같은 RF 펄스를 특성화합니다.

310 – 내장형 전력계

추가 외부 하드웨어 없이 송신기 출력 전력과 같은 정확하고 사용자 정의가 가능한 채널 전력 측정값을 만듭니다.

330 – USB 피크 전력 센서로 펄스 측정

키사이트 USB 피크 전력 센서를 활용하여 펄스형 RF 신호를 효율적으로 특성화합니다.

유틸리티

030 – 원격 제어 기능

iOS 디바이스 또는 Android 디바이스를 사용하여 FieldFox를 원격으로 확인 및 제어합니다.

307 – GPS 수신기

내장형 GNSS/GPS 수신기를 사용하여 측정에 지리적 위치 태그를 추가합니다.

309 – DC 바이어스 가변 전압 소스

테스트 중인 앰프와 바이어스 타워 탑재 앰프에 전력을 공급합니다.

352 – 실내 및 실외 매핑

데이터 수집과 맵 플로팅을 위해 실내 및 실외 맵을 가져옵니다.

기술 개요에서 각 소프트웨어 옵션에 대해 자세히 알아보십시오.

무료 체험판

  • 무료 30일 라이센스 받기
  • FieldFox에서 옵션 이용 가능
  • 모든 기능이 탑재된 버전 평가(기능 제한 없음)

적합한 기본 모델 찾기

다른 도움이 필요하십니까?