주요 특징

필수 RF 어플리케이션에서 기대치를 뛰어넘는 성능을 확보하세요

필수 어플리케이션을 처리하도록 내장된 N9321C 기본 스펙트럼 분석기(BSA)는 입증된 테스트 효율성, 동급 최고의 유용성, 새로운 요구 사항에 맞출 수 있는 유연성을 제공합니다.

  • 9 kHz ~ 4 GHz의 빠른 RF 스펙트럼 분석을 제공합니다
  • 송신 및 반사 테스트를 위한 트래킹 생성기와 내장 VSWR 브리지가 장착된 상태로 제공됩니다
  • 강력한 스펙트럼 모니터링 기능을 사용하여 원치 않거나 예상치 않은 송신의 간섭 신호를 식별합니다
  • 사물 인터넷 송신기 특성화를 위해 AM / FM, ASK / FSK 복조 분석을 지원합니다
  • 최대 20개의 사전 정의 측정을 자동으로 구현할 수 있으며 작업 플래너 기능으로 테스트 설정 시간을 95% 가량 줄여 줍니다
  • 마커 복조, 원버튼 최적화, 사용자 정의 가능한 소프트 키를 사용해서 간편하고 효율적인 조작이 가능합니다

3단계로 구성된 합격/불합격 테스트

N9321C 기본 스펙트럼 분석기는 신호의 주파수 및 전력 한계를 동시에 결정할 수 있는 윈도우 리미트 기능을 포함합니다. 이 원버튼 합격/불합격 결정 기능을 통해 장비 설정의 복잡함을 줄이고 테스트 효율성을 크게 향상시킬 수 있습니다.

N9321C 기본 스펙트럼 분석기 전면 좌측 보기
주파수
4 GHz
DANL @1 GHz
-152 dBm
최대 분석 대역폭
1 MHz
위상 노이즈 @1 GHz (10kHz 오프셋)
-90 dBc/Hz
유형
Signal Analyzer
주파수
DANL @1 GHz
최대 분석 대역폭
위상 노이즈 @1 GHz (10kHz 오프셋)
유형
4 GHz
-152 dBm
1 MHz
-90 dBc/Hz
Signal Analyzer
더 보기
DANL @1 GHz:
-152 dBm
주파수:
4 GHz
주파수 선택:
9 kHz to 4 GHz
최대 분석 대역폭:
1 MHz
최대 주파수:
4 GHz
전체 진폭 정확도:
±0.6 dB
성능 레벨:
◆◇◇◇◇◇
위상 노이즈 @1 GHz (10kHz 오프셋):
-90 dBc/Hz
Real Time Spectrum Analysis:
아니오
기본 감쇠기 스텝:
1 dB
TOI @1 GHz (3rd Order Intercept):
+15 dBm
트리거링:
RF Burst
External
Video
유형:
Signal Analyzer

저전력 신호 테스트 방법 관련 데모 보기

저전력 신호를 테스트할 때는 엔지니어가 감쇠기, 분해능 대역폭(RBW), 프리앰프를 활용하여 노이즈 플로어를 줄여야 합니다. 노이즈 플로어를 줄이면 작은 신호를 관찰할 수 있습니다.

N9321C-TRANSP-04-20180119

N9321C 기본 스펙트럼 분석기에 관심이 있으신가요?

특집 리소스

모든 리소스 보기

모든 리소스 보기

다른 도움이 필요하십니까?