주요 특징

N8975B 고성능 노이즈 지수 분석기는 빠르고 정확하며 반복 가능한 노이즈 지수 측정을 수행할 수 있도록 설계되었습니다. SNS 시리즈 노이즈 소스 및 U7227 시리즈 USB 프리앰프와 함께 사용할 경우 SNS 및 USB 프리앰프의 ENR 데이터가 N8975B로 자동 다운로드됩니다. N8975B에는 스트레치, 핀치, 드래그 제스처가 가능한 멀티터치 인터페이스가 있습니다. 대부분의 메뉴는 화면 변경 없이 탭 동작으로 액세스할 수 있습니다.

교정 결합을 통해 한 단계로 최대 12개의 DUT 설정이 가능해 Y-계수 측정을 위한 노이즈 소스 교정이 능률적으로 처리됩니다. 사용자 교정이 필요치 않은 내부 교정 기능을 사용해서 많은 DUT 유형에 대해 소중한 테스트 시간을 절약할 수 있습니다.

내장된 노이즈 지수 불확실도 계산기가 SNS 노이즈 소스와 USB 프리앰프를 비롯해서 분석기 노이즈 지수, 이득 및 노이즈 지수 불확실도 및 매치와 같은 필수 장비 파라미터에서 얻은 데이터를 미리 채워넣을 수 있습니다. 기본 노이즈 지수 설정이 노이즈 지수와 이득 측정을 동시에 제공합니다. 테이블 뷰를 사용해서 노이즈 지수, 노이즈 계수, Y-계수, 이득, Phot, Pcold 및 Teffective를 포함한 여러 측정값을 표 형식으로 동시에 볼 수 있습니다.

  • 10 MHz ~ 26.5 GHz의 주파수 범위를 제공하는 원박스 솔루션
  • 멀티터치 인터페이스
  • 스펙트럼 분석기 및 IQ 분석기(기본) 모드 포함
  • 내장된 표준 옵션으로 P26, PFR, FSA, NFE 및 B25 포함
  • N-type(f) 입력 커넥터
  • SNS 시리즈 노이즈 소스 호환성
  • U7227C 100 MHz ~ 26.5 GHz 외부 USB 프리앰프 포함
최대 주파수
26.5 GHz
최대 주파수
26.5 GHz
더 보기
대역폭:
8 MHz
Frequency Range:
10 MHz to 26.5 GHz
Gain Uncertainty:
±0.15 dB
Instrument Uncertainty:
N/A
최대 주파수:
26.5 GHz
Measurement Functions:
N/A
CAT/VNA 시작 주파수:
10 MHz
최소 주파수 범위:
10 MHz
Speed:
18.3 ms/measurement
N8976B high performance noise figure analyzer

N8975B에 관심이 있으신가요?

특집 리소스: N8975B 노이즈 지수 분석기, 멀티터치, 10 MHz ~ 26.5 GHz

모든 리소스 보기

모든 리소스 보기

다른 도움이 필요하십니까?