검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
N8735A 전원 공급기, 30V, 110A, 3300W
전원 공급기, 30V, 110A, 3300W
키사이트의 기본 DC 전원 공급기는 적은 예산에 맞는 필수 기능을 제공합니다. 키사이트 N8735A는 30V, 110A, 3300W, 단일 출력 전원 공급기를 작은 2U 패키지로 제공합니다.
주요 특징
DC 출력 정격
- 전압: 30 V
- 전류: 110 A
- 전력: 3300 W
프로그래밍 정확도
- 전압: 0.05% + 15 mV
- 전류: 0.1% + 220 mA
출력 리플 및 노이즈
- CV p-p: 60 mV
- CV rms: 8 mV
키사이트의 기본 DC 전원 공급기는 적은 예산에 맞는 필수 기능을 제공합니다. 키사이트 N8735A는 30 V, 110 A, 3300 W, 단일 출력 전원 공급기를 작은 2U 패키지로 제공합니다. 또한 유연한 AC 입력 옵션, 출력 전압과 전류의 아날로그 / 저항 제어를 제공하며 여러 공급기의 병렬 및 직렬 연결을 통해 출력 전류 또는 전압을 높일 수 있습니다.
AC 입력 전압 옵션은 신중하게 선택하십시오. AC 입력 전압 하드웨어는 공장에서 영구적으로 설치되며 배송 후 어떤 상황에서도 변경할 수 없습니다.
잘못된 AC 입력 전압 옵션을 구매하고 배송받은 경우에는 장치를 반품해야 합니다. 제품 반품 시 키사이트의 승인이 있어야 하며 관련 비용이 소요됩니다. 그런 다음 새 주문을 해야 합니다.
장비를 제어하려면 무료 BenchVue Basic 앱을 다운로드하십시오.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?