고속 동적 소싱 및 측정이 필요한 ATE(Automated Test Equipment) 어플리케이션을 위한 설계

주요 특징

업계 최고의 사양으로 테스트 처리율 가속화

  • 표준 시스템 전원 공급기보다 100배 빠른 테스트 속도
  • 2ms 미만의 명령 처리 속도
  • 빠른 업/다운 프로그래밍 속도(최대 500μs)
  • 속도와 정확도 조율을 위해 조정 가능한 측정 속도

고급 측정 능력으로 DUT의 전력 프로파일 특성을 정확하게 분석

  • 디지털 멀티미터와 같은 정확도의 이중 전압 및 전류 측정 기능
  • 동적 측정을 위한 전류 및 전압 고분해능 디지타이저
  • 전력, 피크 전력, 와트시 및 암페어시 측정

전력 스토리지 테스트 어플리케이션을 위한 전체 2사분면 작동

  • + 전류와 – 전류 간 전이에 원활한 연속 작동 제공
  • + 및 – 프로그래밍 가능한 전류 한계, 프로그래밍 가능한 + 및 – 전류 파형 및 자동 다운 프로그래밍 제공
  • 전체 2사분면 작동에는 N7909A 전력 소산 장치가 필요하며, 독립형 전원 공급기는 10% 정격 전류 2사분면 작동 제공

블랙박스 리코더를 이용한 전력 이벤트 추적

  • 옵션 액세서리 N7908A 블랙박스 리코더
  • APS 공급이 켜져 있을 때마다 백그라운드에서 전력 이벤트 추적 작업
  • 측정 데이터, 트리거 이벤트, 상태 비트 등을 기록

최대 10kW의 내장 APS 병렬 기능으로 테스트 시스템에 전력 유연성 추가

  • 병렬 공급기 사이에서 전류가 동일하게 공유되는지 확인
  • 전원 공급기 후면판에 3와이어 연결로 구현
  • CV 또는 CC에 관계 없이 각각의 병렬 공급기가 의도했던 모드에서 작동하는지 확인

키사이트의 무료 어플리케이션을 다운로드해서 고급 디스플레이, 설정 및 측정 기능을 추가하십시오. APS 전력 보조 소프트웨어

N7900 시리즈 동적 DC 전원 공급기는 고성능 동적 소싱 및 측정이 필요한 ATE(Automated Test Equipment) 어플리케이션을 위해 설계되었습니다.

소스와 부하 모두 전력 스토리지 어플리케이션에 매우 적합한 APS 전원 공급기로 바꾸십시오. N7909A APS 전력 소산 장치가 탑재된 APS 전원 공급기에 전체 2사분면 작동을 추가하십시오.

BenchVue Basic 앱을 무료로 다운로드하여 장비를 제어하십시오.

역량확대

다른 도움이 필요하십니까?