무엇을 찾고 있습니까?
N7745C 광 멀티포트 파워 미터, 8채널
새로운 키사이트 N7745C 멀티포트 광 파워 미터는 하나의 랙 하이트 유닛에 8개의 포트를 제공합니다. 포트당 1백만 개 샘플의 연속 데이터 로깅 및 판독. 측정 작업에서 연결 작업을 분리하는 신뢰할 수 있는 스냅온 방식의 쿼드 어댑터.
주요 특징
- 1µs 최소 평균화 시간 및 최대 250kHz 대역폭
- 1M 샘플/포트를 위한 메모리와 최대 3배 빠른 데이터 전송의 연속 로깅을 위한 1M/포트 버퍼
- 1,250~1,650nm 파장 범위의 InGaAs 센서 포트 8개
- 범위조정 없는 스웹트 및 로깅 어플리케이션에서 최대 65dB의 동적 범위
- >80dB 동적 범위까지 2개의 스위프 측정을 스티칭하기 위한 빠른 전력 범위 스위칭
- ±2.5%의 전력 불확실도
- <±0.01dB typ.의 낮은 편광 종속성
- 새로운 입력 전력 임계치 트리거링 함수
키사이트의 인기 있는 N7745A 광 파워 미터의 후속 모델인 N7745C는 멀티플렉서, PON 스플리터, 파장 선택 스위치(WSS), ROADM과 같은 광 멀티포트 콤포넌트를 특성분석할 때 높은 측정 스루풋을 위해 더욱 최적화되었습니다. 고속 측정 데이터 수집, 빠른 데이터 인터페이스, 무중단 동시 측정과 판독을 위한 이중 포트 RAM, 그리고 새롭고 더 빠른 전력 범위 스위칭이 측정 프로세스뿐만 아니라 후처리에서도 불필요한 지연을 방지해줍니다. 이제 전력 임계치 트리거링을 통해 transient 측정이 지원됩니다.
N7744C는 동일한 신뢰할 수 있는 N7740 광섬유 커넥티비티 개념을 활용하는데 이것이 스냅온 신속 잠금 메커니즘의 쿼드 어댑터입니다. 계측기가 다른 디바이스를 측정하고 있는 동안에도 편안한 인체 공학적 작업 위치에서 테스트할 디바이스를 쿼드 어댑터에 연결할 수 있습니다. 그러면 쿼드 어댑터는 빠르게 스냅온해서 반복 가능한 고정밀 연결을 제공할 수 있습니다. 쿼드 어댑터의 사용은 특히 랙 장착 계측기를 위한 커넥터 키 조정을 단순화하고 원하는 순서로 포트를 연결하는 것을 더 용이하게 해서 에러와 커넥터 손상을 피하도록 돕습니다.
쿼드 어댑터는 MU, FC, SC, LC 커넥터뿐만 아니라 나 광섬유 커넥터도 지원합니다.
LAN 또는 USB 연결을 이용한 여러 계측기의 단일 설정 통합 용이성이 보완하는 공간 절약 채널 밀도, 제품군 전체의 공통 트리거 개념, 그리고 브라우저로 액세스할 수 있는 최신 사용자 인터페이스가 계측기 기능의 편리한 구성을 제공합니다.
주요 사양
N7745C에 관심이 있으십니까?
광 멀티포트 파워 미터, 8채널의 역량 확대
특집 리소스: N7745C 광 멀티포트 파워 미터, 8채널
관련 제품
다른 도움이 필요하십니까?