검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
N7005A 60 GHz 광-전기 변환기
키사이트 N7005A 광-전기 변환기는 AutoProbe III 인터페이스(≥40 GHz)를 사용하여 광 신호와 Infiniium UXR 실시간 오실로스코프 간에 직접 광-전기 변환이 가능하도록 설계된 고감도 광검출기 모듈입니다.
주요 특징
- 56 Gbd PAM4가 적용되는 60 GHz 브릭월 대역폭
- 1.85mm 또는 1mm 입력을 갖는 키사이트의 Infiniium UXR 시스템을 기반으로 한 DC 커플링 실시간 옵티컬 신호 수집 시스템(≥40 GHz 이상)
- 1310 nm 및 1550 nm 파장에서 수직 스케일 교정
- FlexDCA SW는 TDECQ와 같은 PAM4 측정 기능을 지원합니다.
- 모든 O/E에서 최적화된 DSP 필터에 대한 S 파라미터 필터 측정
- 단일 모드(9 μm) 광섬유 입력, FC/PC 호환
- 하나의 UXR 시리즈 오실로스코프에서 최대 4개의 광 입력
- AutoProbe III 인터페이스(≥ 40 GHz) 전용 Infiniium UXR과 호환(SW 10.25 패치 사용)
N7005A는 AutoProbe III 1.85 mm 또는 1 mm 입력을 갖는 키사이트 UXR 오실로스코프와 호환되는 60 GHz(-3dB, Brickwall) O/E 컨버터입니다. DSP 수정 N7005A의 주파수 응답은 최대 60 GHz 브릭월 응답이거나 70 GHz에서 브릭월에 도달할 때까지 4차 Bessel Thomson 응답을 따릅니다. 70 GHz Infiniium UXR 오실로스코프와 함께 사용되는 N7005A는 4차 Bessel Thomson 응답을 지원하므로 최대 56 Gbaud 속도의 PAM4에서 광 스트림을 볼 수 있으므로, 시스템 수준 테스트와 디버깅에서 고속 광 신호를 특성화하거나 관련 문제를 해결할 수 있습니다.
Infiniium UXR 베이스라인 소프트웨어 버전 10.25 이상은 기본적인 광 측정 기능과 다크 교정을 지원합니다. Infiniium UXR 오실로스코프에 설치된 FlexRT 측정 소프트웨어는 TDECQ와 같은 PAM4 시그널링 측정 기능에 대한 깊이 있는 분석을 지원합니다.
N7005A에 관심이 있으신가요?
특집 리소스: N7005A 60 GHz 광-전기 변환기
다른 도움이 필요하십니까?