키사이트 N6783A는 두 개의 옵션으로 구성됩니다. N6783A-BAT 배터리 충전/방전 모듈은 배터리 구동식(모바일) 디바이스 설계자들이 사용하도록 설계된 기본 2사분면 모듈입니다. N6783A-MFG 모바일 통신 DC 전력 모듈은 제조 또는 자동화된 테스트 환경에서 배터리 구동식(모바일) 디바이스를 테스트하는 데 사용하도록 설계된 기본 2사분면 모듈입니다.

주요 특징

키사이트 N6783A-BAT 배터리 충전/방전 모듈은 배터리 구동식(모바일) 디바이스 설계자들이 사용하도록 설계된 기본 2사분면 모듈입니다. 모바일 디바이스의 연구 개발 중에는 최종 설계에 사용될 배터리의 올바른 검증이 필요합니다. 배터리를 영구적으로 설치해야 하는 설계의 경우에는 특히 이러한 검증이 중요합니다. 배터리 검증을 위해서는 사양을 충족하고 디바이스가 예상대로 작동하는지 확인할 수 있도록 전압과 전류 측정 중 배터리의 충전과 방전이 필요합니다. N6783A-BAT는 2사분면 작동을 통해 배터리를 충전하는 전원 공급기 역할을 하거나 배터리를 방전하는 전자 부하 역할을 할 수 있습니다. 그리고 디지털화 측정 시스템을 내장하고 있어 정확한 장단기 측정이 가능합니다.

N6783A-BAT는 또한 디바이스가 특정 조건에서 어떻게 동작하는지 확인하기 위해 배터리를 특정 수준으로 충전 또는 방전해, 모바일 디바이스에서의 테스트에 적합하도록 배터리 조건을 조정하는 데에도 사용할 수 있습니다. 따라서 R&D 엔지니어는 여러 충전 수준에서 설계가 실제로 어떻게 작동하는지 이해할 수 있습니다.

출력 정격

• 전압: 8 V
• 전류: -2 A ~ + 3 A
• 전력: 24 W

프로그래밍 정확도(23°C ±5°C에서)

• 전압: 0.1% + 10 mV
• 양전류: 0.1% + 1.8 mA
• 음전류(-2 A에서): 0.2% + 1.8 mA

측정 정확도(23ºC ±5ºC에서)

• 전압: 0.05% + 5 mV
• 전류 고범위: 0.1% + 600 µA
• 전류 저범위(≤ 150 mA): 0.1% + 75 µA

장비를 제어하려면 무료 BenchVue Basic 앱을 다운로드하십시오.

KeysightCare Logo

역량확대

다른 도움이 필요하십니까?

Thailand