The Keysight N6777A DC Power Module, 150V, 2A, 300W, is a basic DC power module that provides programmable voltage and current, measurement and protection features at a very economical ...

주요 특징

출력 정격

  • 전압: 150 V
  • 전류: 2 A
  • 전력: 300 W

프로그래밍 정확도(23°C ±5 °C에서)

  • 전압: 0.1% + 150 mV
  • 전류: 0.15% + 30 mA

리플 및 노이즈(20 Hz ~ 20 MHz)

  • 전압(피크투피크): 68 mV
  • 전압 rms: 27 mV
  • 전류 rms: 6 mA

키사이트 N6777A는 프로그래밍 가능한 전압과 전류, 측정 및 보호 기능을 매우 경제적인 가격으로 제공하는 300 W 기본 DC 전력 모듈로, DUT에 전력을 공급하거나 픽스처 컨트롤과 같은 ATE 시스템 리소스에 전력을 공급하는 데 적합합니다.

이 모듈은 소형의 다중 출력 1U 하이 N6700 로우 프로파일 모듈러 전력 계통(ATE 시스템의 경우)과 다중 출력 N6705 DC 전력 분석기(벤치 테스트의 경우) 모두에 사용됩니다. GPIB, LAN, USB 및 LXI 컴플라이언스는 표준입니다. 기본 정밀도부터 높은 정밀도까지, 20 - 500 W 범위의 전력에서 30가지 이상의 DC 전력 모듈 중에서 선택할 수 있습니다.

장비를 제어하려면 무료 BenchVue Basic 앱을 다운로드하십시오.

역량확대

다른 도움이 필요하십니까?