검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
N6774A DC 전원 모듈, 35V, 8.5A, 300W
DC 전원 모듈, 35V, 8.5A, 300W
키사이트 N6774A DC 전원 모듈(35V, 8.5A, 300W)은 프로그래밍 가능한 전압과 전류, 측정 및 보호 기능을 매우 경제적인 가격으로 제공하는 기본 DC 전원 모듈입니다.
주요 특징
출력 등급
- 전압: 35 V
- 전류: 8.5 A
- 전력: 300 W
프로그래밍 정확도(23°C ±5°C)
- 전압: 0.1% + 35 mV
- 전류: 0.15% + 60 mA
리플 및 노이즈(20 Hz ~ 20 MHz)
- 전압 피크-피크: 22 mV
- 전압 rms: 5 mV
- 전류 rms: 6 mA
키사이트 N6774A는 프로그래밍 가능한 전압과 전류, 측정 및 보호 기능을 매우 경제적인 가격으로 제공하는 300 W DC 기본 전원 모듈로, DUT 또는 픽스처 컨트롤 등의 ATE 시스템 리소스에 전력을 공급하기 적합합니다.
이 모듈은 소형의 다중 출력 1U 하이 N6700 로우 프로파일 모듈러 전원 시스템(ATE 시스템의 경우)과 다중 출력 N6705 DC 전력 분석기(벤치 테스트의 경우) 모두에 사용됩니다. GPIB, LAN, USB 및 LXI 컴플라이언스는 표준입니다. 기본 정밀도부터 높은 정밀도까지, 20 - 500 W 범위의 전력에서 20가지 이상의 DC 전력 모듈 중에서 선택할 수 있습니다.
BenchVue Basic 앱을 무료로 다운로드하여 장비를 제어하십시오.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?