무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
N6752A 고성능 자동 범위 조정 DC 전원 모듈, 50V, 10A, 100W
고성능 자동 범위 조정 DC 전원 모듈, 50V, 10A, 100W
키사이트 N6752A는 테스트 최적화를 위한 속도와 정확도를 제공하는 고성능, 자동 범위 조정 DC 전원 모듈입니다.
주요 특징
출력 정격
- 전압: 50 V
- 전류: 10 A
- 전력: 100 W
프로그래밍 정확도(23°C ±5°C에서)
- 전압: 0.06% + 19 mV
- 전류: 0.1% + 20mA
리플 및 노이즈(20 Hz ~ 20 MHz)
- 전압(피크투피크): 4.5 mV
- 전압 rms: 350 µV
- 전류 rms: 2 mA
키사이트 N6752A는 100 W 고성능 자동범위설정 DC 전력 모듈로 다른 프로그래밍 가능 전원 공급기보다 10~50배 더 빠른 저노이즈, 높은 정확도, 고속 프로그래밍을 제공합니다. 고속 테스트 확장 옵션은 테스트 대상 디바이스(DUT) 내에서 고속 트랜션트 또는 펄스 이벤트를 확인할 때 측정 정확도를 높여 주는 오실로스코프와 유사한 디지타이저 기능을 제공합니다.
이 모듈은 소형의 다중 출력 1U 하이 N6700 로우 프로파일 모듈러 전력 계통(ATE 시스템의 경우)과 다중 출력 N6705 DC 전력 분석기(벤치 테스트의 경우) 모두에 사용됩니다. GPIB, LAN, USB 및 LXI 컴플라이언스는 표준입니다. 기본 정밀도부터 높은 정밀도까지, 20 - 500 W 범위의 전력에서 20가지 이상의 DC 전력 모듈 중에서 선택할 수 있습니다.
장비를 제어하려면 무료 BenchVue Basic 앱을 다운로드하십시오.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?