검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
N6742B DC 전원 모듈, 8V, 12.5A, 100W
DC 전원 모듈, 8V, 12.5A, 100W
주요 특징
출력 정격
- 전압: 8 V
- 전류: 12.5 A
- 전력: 100 W
프로그래밍 정확도(23°C ±5 °C에서)
- 전압: 0.1% + 19 mV
- 전류: 0.15% + 20 mA
리플 및 노이즈(20 Hz ~ 20 MHz)
- 전압 rms: 2 mV
- 전압(피크투피크): 12 mV
- 전류 rms: 4 mA
키사이트 N6742B는 프로그래밍 가능한 전압과 전류, 측정 및 보호 기능을 매우 경제적인 가격으로 제공하는 100 W 기본 DC 전력 모듈로, DUT에 전력을 공급하거나 픽스처 컨트롤과 같은 ATE 시스템 리소스에 전력을 공급하는 데 적합합니다.
이 모듈은 소형의 다중 출력 1U 하이 N6700 로우 프로파일 모듈러 전력 계통(ATE 시스템의 경우)과 다중 출력 N6705 DC 전력 분석기(벤치 테스트의 경우) 모두에 사용됩니다. GPIB, LAN, USB 및 LXI 컴플라이언스는 표준입니다. 기본 정밀도부터 높은 정밀도까지, 20 - 500 W 범위의 전력에서 20가지 이상의 DC 전력 모듈 중에서 선택할 수 있습니다.
장비를 제어하려면 무료 BenchVue Basic 앱을 다운로드하십시오.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?