HIGHLIGHTS

정격 출력

  • 전압: 60V
  • 전류: 25A
  • 전력: 1500W

프로그래밍 정확도

  • 전압 0.05% + 30mV
  • 전류 0.1% + 25mA

리플 및 노이즈

  • CV p-p: 60mV
  • CV rms: 8mV
  • CC rms: 75mA

부하 레귤레이션

  • 부하 효과(10%에서 90%로 변화) 전압: 8mV
  • 부하 효과(10%에서 90%로 변화) 전류: 10mA
  • 부하 Transient 복구 시간: ≤ 1ms

키사이트 범용 DC 전원 공급기는 빠듯한 예산에 부합하는 필수 기능을 제공합니다. 단일 출력, 750-1500W GPIB, LAN, USB, LXI Compliant N5700 시리즈는 다중 전원 공급기의 병렬 및 직렬 연결뿐만 아니라 1U 사이즈, 범용 AC 입력, 출력 전압 및 전류의 아날로그/저항 제어를 제공합니다. 키사이트 1500W, GPIB, 단일 출력 N5767A는 소형의 고밀도 1U 전원 공급기로 귀중한 랙 공간을 절약하도록 설계되었으며 확실한 성능과 다양한 기본 및 향상된 기능을 제공합니다.

BenchVue Basic 앱을 무료로 다운로드하여 장비를 제어하십시오.

KeysightCare Logo

역량확대

다른 도움이 필요하십니까?

Singapore