주요 특징

  • PNA/PNA-X 사용 시 10 MHz ~ 120 GHz의 넓은 주파수 범위
  • 내장된 바이어스 티
  • 러기다이즈드 1 mm 커넥터
  • N5292A 컨트롤러 연결을 위한 1.8 m 인터페이스 케이블
  • 소형 및 경량
  • +8 dBm(최대 60 GHz), +5 dBm(최대 120 GHz)의 일반 최대 전력
  • -60부터 최대 전력까지의 일반 스위프 범위
  • -120 dBm(최대 26.5 GHz), -110 dBm(최대 120 GHz)의 일반 노이즈 플로어

N5295AX52는 키사이트의 새로운 PNA/PNA-X 기반 밀리미터파 솔루션과 함께 사용하도록 설계된 광대역 주파수 확장 모듈입니다. PNA/PNA-X B 시리즈 네트워크 분석기와 함께 구동되는 N5292A 테스트 세트 컨트롤러와 인터페이스하도록 설계된 펄스형 DC 바이어스 작동을 위한 바이어스 티가 내장된 작고 가벼우면서도 튼튼한 주파수 확장기 모듈입니다. 이 모듈을 사용하면 10 MHz ~ 120 GHz의 주파수 범위까지 기본 PNA/PNA-X의 주파수 범위를 확장할 수 있습니다. 네트워크 분석기와 함께 사용되는 케이블과 액세서리에 대한 추가 정보가 필요하면 네트워크 분석기 액세서리를 방문하십시오.

N5295AX52 120 GHz Frequency Extender

N5295AX52에 관심이 있으신가요?

다른 도움이 필요하십니까?