키사이트 N3304A 전자 로드 모듈은 N3300A나 N3301A 메인프레임에서 사용할 수 있으며 메인프레임 밖에서는 작동하지 않습니다.

HIGHLIGHTS

Input Ratings

  • Current: 0 - 60 A
  • Voltage: 0 - 60 V
  • Maximum Power @ 40°C: 300 W
  • Typical Minimum Operating Voltage @ Full Scale Current: 1.2 V

Constant Current Mode

  • Low Range/High Range: 6 A/60 A
  • Regulation: 10 mA
  • Low Range Accuracy: 0.1% + 7.5 mA
  • High Range Accuracy: 0.1% + 15 mA

Constant Voltage Mode

  • Low Range/High Range: 6 V/60V
  • Regulation: 10 mV
  • Low Range Accuracy: 0.1% + 3 mV
  • High Range Accuracy: 0.1% + 8 mV

Constant Resistance Mode

  • Range 1 (I >10% of current rating): 0.033-2 ?
  • Range 2 (I >1% of current rating): 1.8-20 ?
  • Range 3 (I >0.1% of current rating): 18-200 ?
  • Range 4 (I >0.01% of current rating): 180-2000 ?

키사이트 N3304A 전자 로드 모듈은 N3300A나 N3301A 메인프레임에서 사용할 수 있으며 메인프레임 밖에서는 작동하지 않습니다. 이 신형 시리즈는 빠르고 정확하며 CC, CV 또는 CR 모드에서의 프로그래밍과 전압, 전류 또는 전력 측정에 적합합니다. 이 모듈은 파형을 디지털화할 수도 있습니다. 메인프레임을 통해 이 모듈은 GP-IB, RS-232 인터페이스에서 또는 수동으로 작동할 수 있습니다.

역량확대

다른 도움이 필요하십니까?