검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
N2838A InfiniiMax III PC 보드 ZIF 팁, 25 GHz
팁을 DUT에 납땜하는 데 도움이 되는 플라스틱 포크와 6:1 감쇠비를 제공합니다; 5개의 팁을 포함합니다.
주요 특징
- 25 GHz 대역폭(InfiniiMax III N2803A 앰프 및 N5439A ZIF 헤드 포함)
- Cdiff = 95 fF, Cse = 130 fF
- 100kΩ 입력 Rdiff(@ DC), 1kΩ 입력 Rdiff(@ >10kHz)
- 6:1 감쇠비, 일반적 감도
- 5 mil – 250 mil(또는 0.127 mm – 6.35 mm)의 가변 간격
N2838A InfiniiMax III PC 보드 ZIF 팁은 DUT와 팁을 연결하는 데 도움이 되는 플라스틱 스포크를 포함한 5 ZIF 팁 세트입니다. 이 팁은 PC 보드 기판을 활용하므로 매우 강력하고 유용한 프로빙 솔루션이 구축됩니다.
- InfiniiMax III 프로브 앰프 및 N5439A ZIF 헤드와 호환됩니다.
- N2838A ZIF 팁 끝에 있는 130옴 축형 저항기는 마모 또는 손상 시 교체가 가능합니다.
- N2836A 및 N2838A의 교체 축형 저항기 키트는 N2836-68701입니다. 각 저항기 키트에는 10개의 저항기가 포함됩니다.
N2838A에 관심이 있으신가요?
특집 리소스: N2838A InfiniiMax III PC 보드 ZIF 팁, 25 GHz
다른 도움이 필요하십니까?