주요 특징

  • DUT에 연결하는 동안 제로화 및 교정
  • 피크 전력 측정에 대해 -35 dBm ~ +20 dBm 폭의 동적 범위
  • EEPROM에 교정 계수, 선형성, 온도, 대역폭 수정 데이터 저장
  • 정밀 N형 커넥터 기본 제공
  • 센서 케이블은 센서에 고정됩니다. 사용 가능한 케이블 길이는 1.5 m(5피트) 및 3 m(10피트)입니다

N192XA 센서는 DC 레퍼런스 소스와 스위칭 회로를 전력 센서에 통합해 내부 제로화 및 교정을 제공하는 최초의 제품입니다. 이 센서를 사용하면 외부 교정 소스 사용 시에 수반되는 여러 개의 연결이 필요치 않아 커넥터 마모와 테스트 시간, 측정 불확실도가 최소화됩니다.

Wideband Power Sensor

N1923A에 관심이 있으신가요?

특집 리소스: N1923A 광대역 전력 센서, 50 MHz ~ 18 GHz

모든 리소스 보기

모든 리소스 보기

다른 도움이 필요하십니까?