이 제품은 곧 단종됩니다. 문의하기

주요 특징

무선 신호의 고성능 측정에 적합하도록 설계

  • 30 MHz 비디오 대역폭
  • 초당 1억 개 샘플에서 싱글샷 실시간 캡처
  • 22개의 사전 정의 형식: WiMAX, DME, HSDPA 등
  • 펄스 측정 분석 결과를 제공하는 통합 화면: 오토 스케일, 오토 게이트, 상승/하강 시간, 작동 주기 등
  • DUT에 연결하는 동안 내부 제로화 및 교정
  • 장비에 포함된 BenchVue 소프트웨어 라이센스(BV0007B)를 활용하면 간편하게 장비를 연결, 제어하고 테스트 시퀀스를 자동화할 수 있습니다.
KeysightCare Logo
  • N1911A 전력계는 N192XA 광대역 전력 센서와 함께 사용하면 내부 제로화 및 교정 기능과 함께 측정 주파수 범위를 50MHz ~ 40GHz까지 제공할 수 있습니다.
  • LXI-C 컴플라이언스
  • 평균 전력 측정을 위한 평균 트리거링
  • 다목적 연결(USB, LAN 및 GPIB 표준)
  • 고속 보완적 CCDF(Complementary Cumulative Distribution Function) 통계 분석
  • 산업 표준인 8480 및 -70~+44dBm의 넓은 동적 범위와 9kHz ~ 110GHz의 주파수 범위를 제공하는 E-시리즈와 호환
  • E932x 전력 센서와의 호환성
  • 차이 및 비율 수학 함수: (A-B, B-A, A/B 및 B/A)
  • 2년 교정 주기
N1911A P-Series Single Channel Power Meter

N1911A에 관심이 있으십니까?

관련 리소스

다른 도움이 필요하십니까?

Austria