4000 X-시리즈는 12.1인치 디스플레이, 정전식 터치스크린 기술, InfiniiScan Zone 터치 트리거, 초당 1백만 개 속도의 파형 업데이트, MegaZoom IV 스마트 메모리 기술, 기본 옵션 세그먼트 메모리 기능을 제공합니다.

주요 특징

  • 200 MHz
  • 아날로그 2채널 + 디지털 16채널
  • 대형 12.1인치 정전식 터치 스크린으로 신호를 편리하게 관측
  • 독점 기능인 Zone 터치 트리거링으로 수 초 내에 관심 신호 분리
  • 4 Mpts의 메모리와 표준 세그먼트 메모리로 더 많은 데이터 수집
  • 1,000,000 wfms/s의 업데이트 속도로 더 많은 신호 세부사항 확인
  • 본체 구매 후, 모든 옵션의 별도 업그레이드 가능. 간편하게 측정기능 확장: 대역폭, 듀얼 채널 20 MHz 임의 파형 발생기(WaveGen), 3 디지트 디지털 전압계(DVM), 시리얼 트리거 및 분석 그리고 마스크 테스트 기능을 언제든지 추가 가능

포함 사항:

  • 3년 워런티(패시브 프로브 등 일련번호가 부여되지 않은 액세서리는 90일)
  • 교정 인증서, 교정 간격 2년
  • 채널당 N2894A 700 MHz 패시브 프로브(10:1 감쇠) 1개
  • 오실로스코프당 N6450-60001 16 디지털 채널 MSO 케이블 1개
  • 현지에 맞는 전면판 오버레이와 영어, 중국어(간체 및 번체), 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 일본어, 한국어, 포르투갈어, 러시아어 그리고 스페인어를 지원하는 내장 도움말 시스템
  • 현지 전원 코드
  • 전면판 커버
  • 현지에 맞게 작성된 사용자 가이드, 서비스 가이드 및 프로그래머 매뉴얼을 포함하고 있는 설명서 CD

BenchVue Basic 앱을 무료로 다운로드하여 장비를 제어하십시오.

역량확대

다른 도움이 필요하십니까?