다양한 분야에 적용할 수 있는 PXI 모듈의 풀 2/4/6/ 포트 VNA

주요 특징

M980xA PXIe 벡터 네트워크 분석기(VNA)는 탁월한 측정 성능과 빠른 사이클 타임으로 까다로운 멀티포트 과제를 충족하므로 더 적은 시간에 더 많은 작업을 처리할 수 있습니다. 스펙트럼 분석, 노이즈 지수 측정 등 PXI VNA에 대한 가장 폭넓은 측정 어플리케이션 포트폴리오가 디바이스에 대한 깊이 있는 통찰력을 제공합니다.
  • 다중 포트로 구성된 단일 섀시에서 또는 다중 사이트 측정에서 최대 50개 포트에 대해 다중 모듈을 단계별로 처리합니다.
  • N-포트 교정 기능으로 정확한 다중 포트 측정이 가능합니다.
  • 전자 교정(ECal) 모듈로 쉽고 빠르게 다중 포트 교정을 수행합니다.
  • 폭넓은 측정 어플리케이션 중에서 선택해 RF 테스트에 대한 깊이 있는 통찰력을 확보합니다.
  • 키사이트의 고성능 네트워크 분석기와 동일한 직관적인 GUI를 제공합니다.

포함 내역:

  • 빠른 시작 가이드

역량확대

다른 도움이 필요하십니까?