주요 특징

 고밀도 8비트 고속 디지타이저

키사이트 M9709A는 단일 슬롯 AXIe 형식으로 1 GS/s 샘플링의 동기화 채널 32개를 제공합니다. 이 DAQ(디지털라이저/데이터 수집) 시스템은 고급 물리 실험, 항공 우주 및 방위 분야의 고채널 밀도 어플리케이션에 이상적입니다. M9505A 5슬롯 AXIe 섀시 관리 시스템에는 최대 3대의 M9709A 디지타이저를 결합할 수 있습니다.

  • 8비트 분해능의 DC ~ 500MHz 입력 주파수 범위의 32개 채널
  • 최대 1 GS/s의 샘플링 속도
  • 다중 모듈 프로세싱 동기화
  • 실시간 프로세싱을 위한 온보드 FPGA
  • 장시간 수집을 위한 16 GB의 대용량 DDR3 메모리
  • 선택 가능한 250 mV ~5 V 입력 전체 규모 범위(FSR)
  • 시스템 구성을 위한 다중 모듈 프로세싱 동기화
  • Windows 및 Linux 지원

멀티 채널 DAQ 및 M9505A

M9709A는 AXIe 섀시의 단일 슬롯을 사용합니다. 데이터 수집(DAQ) 아키텍처는 모듈식이며 확장성이 뛰어나 소형 포맷에서 완전하게 작동하는 다중채널 시스템을 제공합니다. 구성에 포함된 항목:

  • 32채널 8비트 시스템을 제공하는 M9502A 2슬롯 AXIe 섀시의 M9709A 디지타이저 1개
  • 96채널 8비트 시스템을 제공하는 M9505A 5슬롯 AXIe 섀시의 M9703B 디지타이저 3개
M9505A 섀시의 M9709A
ADC Resolution
8 bits
폼 팩터
AXIe
Max. Memory
16 GB
Number of Channels
32
최대 샘플링 속도
1 GS/s
Maximum Bandwidth
500 MHz
ADC Resolution
폼 팩터
Max. Memory
Number of Channels
최대 샘플링 속도
Maximum Bandwidth
8 bits
AXIe
16 GB
32
1 GS/s
500 MHz
더 보기
ADC Resolution:
8 bits
Connector Type:
SMC
폼 팩터 :
AXIe
Max. Bandwidth:
500 MHz
Max. Memory:
16 GB
최대 샘플링 속도:
1 GS/s
Maximum Bandwidth:
500 MHz
Maximum Vertical Resolution:
8 bits
모듈 유형:
Digitizer
DAQ
Number of Channels:
32
Platform:
AXIe

M9709A에 관심이 있으신가요?

다른 도움이 필요하십니까?