HIGHLIGHTS

  • 외부 SPDT 스위치 최대 12개 또는 외부 SP4T/6T 스위치 4개 혹은 전송 스위치 12개 또는 외부 감쇠기 2개 사용 가능
  • 듀얼 전압 공급기(5V 및 24V) 및 듀얼 드라이빙 모드( 펄스형/연속형) 지원
  • 소프트 전면 패널에 동적 대시보드 뷰 및 연결된 감쇠기/스위치의 제어 표시
  • 드라이버와 스위칭 디바이스 연결에 포인트 투 포인트 인터페이스 케이블 옵션 사용 가능

Keysight M9170A는 1슬롯 PXI 감쇠기 스위치 드라이버 모듈로서, RF 및 마이크로웨이브 스텝 감쇠기와 전자기계식 스위치 포트폴리오 확장을 가속화하는 데 필요한 유연성을 제공합니다. 완전 기능형 그래픽 인터페이스 소프트 전면 패널이 제공되는 PXI 하이브리드 규격 모듈로 제어와 트리거링이 쉽습니다.

  • PXI 섀시 슬롯 활용률 높여 결과적으로 테스트 효율성 개선
  • 시중에 나와 있는 대부분의 스위치와 바이어싱 호환 보장, 결과적으로 시스템 유연성 증가
  • 디바이스 모델 및 후속 스위치 경로 또는 감쇠 레벨 선택
  • 키사이트의 모든 스위치와 감쇠기는 직관적인 구성 가능
M9170A PXI attenuator / switch driver

Interested in a M9170A?

Want help or have questions?