무엇을 찾고 있습니까?
M9120A PXI 매트릭스 스위치: 4x32, 2와이어, 100Vrms/2A, 전기자 릴레이
Connect multiple points in a single instance with this 128 2-wire full cross-points switch matrix with 3ms switches.
HIGHLIGHTS
어플리케이션
- 여러 계측기를 다중 포인트에 연결하여 자동화 테스트 어플리케이션 지원
기능
- 4x32 고전력, 2와이어 매트릭스
- 100Vrms
- 2A 스위치/운반 전류
- 60W 최대 전력
성능 특성
- 내구성이 우수한 60W 전기자 스위치
M9120A 고밀도 매트릭스는 단일 인스턴스에서 다중 채널의 고전압 스위칭을 제공합니다. 행을 열에 연결할 수 있어 계측기 신호를 DUT로 라우팅할 경우에 이상적입니다. 이 2와이어 매트릭스는 내구성이 있는 전기자 스위치를 제공하므로 초당 최대 60W까지 다중 채널을 한 번에 연결할 수 있습니다. 4와이어의 넓은 버스를 사용해 테스트 계측기와 DUT 간에 신호를 라우팅할 수 있습니다. 내구성이 우수한 커넥터 블록 또는 표준 케이블 연결 중에서 선택하십시오.
소프트웨어 드라이버는 Visual Studio®, C, C++, C#, Visual Basic, MATLAB® and LabVIEW™ 등 가장 일반적인 프로그램 환경을 지원합니다. 연결 내구성이 우수한 고품질 스위치는 신뢰할 수 있는 측정을 보장합니다. Keysight Connection Expert 및 소프트 전면판을 사용하면 설치 및 구성이 빠르고 쉽습니다.
Visual Studio는 미국 및/또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다.
MATLAB은 The Math Works, Inc.의 미국 등록 상표입니다.
LabVIEW는 National Instruments의 등록 상표입니다.
주요 사양
Standard Configurations
어플리케이션
- 여러 계측기를 다중 포인트에 연결하여 자동화 테스트 어플리케이션 지원
기능
- 4x32 고전력, 2와이어 매트릭스
- 100Vrms
- 2A 스위치/운반 전류
- 60W 최대 전력
성능 특성
- 내구성이 우수한 60W 전기자 스위치
Interested in a M9120A?
Extend the capabilities for your PXI 매트릭스 스위치: 4x32, 2와이어, 100Vrms/2A, 전기자 릴레이
Featured Resources for M9120A PXI Matrix Switch: 4x32, 2-Wire, 100Vrms/2A, Armature Relays
Related Products
Want help or have questions?