주요 특징

  • Intel CoffeeLake 6-코어 i7-9850HE 프로세서
  • 4-슬롯 PXIe 컨트롤러 모듈
  • 최대 64 GB RAM 메모리
  • 전면 착탈식 512 GB 솔리드 스테이트 드라이브
  • 전면 패널 커넥터: 기가비트 이더넷 포트 1개, 10기가비트 이더넷 포트 1개, USB 2.0 포트 4개, USB 3.0 포트 2개, GPIB 커넥터 1개, DisplayPort 비디오 포트 1개, Thunderbolt 3.0 포트 2개

이 고성능 4슬롯 PXIe 임베디드 PC 컨트롤러 모듈은 3세대 성능과 Windows 10 운영 체제를 제공합니다. 복잡한 고성능 멀티섀시 시스테용으로 설계되었습니다. 또한 전면 패널과 착탈식 솔리드 스테이트 드라이브가 있어 보안성이 뛰어납니다.

임베디드 컨트롤러는 12스레드의 Intel 6-Core i7-9850HE 프로세서를 토대로 제조되었으며 총 64 GB, DisplayPort, USB, LAN, GPIB, Thunderbolt 연결을 제공하므로 고성능 전력 메모리 옵션이 요구되는 복잡한 분야에 탁월한 선택입니다. 그 밖에도 전면 패널의 착탈식 SSD 등 매우 다양한 이점을 제공합니다.

대역폭
N/A
Connector Type
USB
LAN
GPIB
Thunderbolt
폼 팩터
PXIe Module
Height
3U
높이
3U
Memory
64 Gb RAM
대역폭
Connector Type
폼 팩터
Height
높이
Memory
N/A
USB
LAN
GPIB
Thunderbolt
PXIe Module
3U
3U
64 Gb RAM
더 보기
대역폭:
N/A
Connector Type:
USB
LAN
GPIB
Thunderbolt
폼 팩터 :
PXIe Module
Height:
3U
높이:
3U
Memory:
64 Gb RAM
모듈 유형:
Embedded Controller
Platform:
PXIe
Storage:
Removable 512 GB solid-state drive
유형:
Controller
M9838A

M9038A에 관심이 있으십니까?

다른 도움이 필요하십니까?