주요 특징

400G 속도 클래스에 최적화된 키사이트 M8292A 광 변조 분석기는 코히어런트 송신기의 광 출력과 연결하는 소형 랙마운트 테스트 장비를 제공합니다. 복잡한 변조 데이터 신호를 분석하기 위한 키사이트 벡터 신호 분석기와 광 변조 분석기 소프트웨어의 모든 기능 세트를 사용할 수 있습니다.

이중 편극 IQ 변조기, 인트라다인 코히어런트 수신기 등의 코히어런트 광 디바이스는 각 개발 단계에서 테스트와 선별이 필요합니다. 옵션으로 제공되는 코히어런트 광 디바이스 테스트 소프트웨어는 이런 디바이스를 특성화하기 위한 턴키 솔루션입니다. 이 소프트웨어는 M8292A 광 변조 분석기 모듈, 키사이트 M8296A 4채널 고속 디지털화 모듈, 키사이트 M8196A 고속 임의 파형 생성기 모듈을 손쉽게 통합합니다.

  • 최대 기호 속도: 74Gbaud
  • 샘플링 속도: 83~92GSa/s
  • 메모리 심도: 512kSa
  • 작동 주파수 범위: 1MHz~40GHz
  • 아날로그 대역폭, 미교정 37GHz(3dB)
  • 광 입력을 포함한 2슬롯 AXIe 모듈
ADC Resolution
8 bits
Frequency Range
N/A
최대 샘플링 속도
92 GSa/s
Maximum Record Length
512 kSa/channel
ADC Resolution
Frequency Range
최대 샘플링 속도
Maximum Record Length
8 bits
N/A
92 GSa/s
512 kSa/channel
더 보기
ADC Resolution:
8 bits
Analog Bandwidth:
37 GHz (3 dB)
Error Vector Magnitude Noise Floor:
< 2.4% EVM rms at 2.5 GHz frequency offset
< 3.5% EVM rms at 10 GHz frequency offset
Frequency Range:
N/A
Mainframe Compatibility:
AXIe Chassis
최대 샘플링 속도:
92 GSa/s
Maximum Detectable Symbol Rate:
74 Gbaud
최대 주파수:
40 GHz
Maximum Record Length:
512 kSa/channel
Platform:
AXIe
유형:
Optical Modulation Analyzer
Wavelength Range:
1527.6 nm to 1570.01 nm
 M8292A Modular Optical Modulation Analyzer

M8292A에 관심이 있으십니까?

다른 도움이 필요하십니까?