리소스 아비터 서버

HIGHLIGHTS

다음을 기반으로 한 계측기 잠금/할당

  • 계측기 등급(예: "모든 DCA") 또는 특정 계측기
  • 이용 가능한 라우팅 고려
  • 스위칭 비용 고려

스위치 작동:

  • 스위치 계측기 드라이버를 위한 단순한 ISwitch 인터페이스 구현으로 간편하게 스위치를 통합합니다.
  • DUT <-> 잠긴 계측기 자동 설정을 위한 라우팅

기타 주요 기능:

  • 어떤 클라이언트에든 사용할 수 있는 Rest API
  • 테스트 자동화 타이밍 분석기로 리소스 사용 이력 시각화
  • API를 통한 통계 데이터
  • 계측기 서비스 및 클라우드 컴퓨팅을 위한 특별 지원

특히 생산에서 디바이스 검증은 일반적으로 여러 계측기를 사용하는 테스트 절차 세트를 수반합니다. 높은 스루풋을 달성하고 테스트 비용을 최소화하기 위해서는 여러 계측기를 테스트할 절차 단계를 동시에 수행하고 계측기를 공유하여 계측기와 다른 리소스를 최대한 활용할 필요가 있습니다. 그러나 이를 위해 최적의 자동화된 워크플로를 설계하는 것은 복잡합니다. 키사이트 리소스 아비터는 리소스 사용을 최적화하기 위해 이를 지원합니다.

Typical 소프트웨어 구성은 KS8108A 리소스 아비터 서버 라이선스, KS8000A 또는 KS8400A Pathwave 테스트 자동화 라이선스와 함께 하나 이상의 KS8109A 리소스 아비터 클라이언트 라이선스, 그리고 옵션으로 계측기와 다른 리소스를 위한 플러그인을 포함합니다.

KeysightCare Logo

역량확대

다른 도움이 필요하십니까?

繁體中文