주요 특징

  • 숏와이어 픽스처링 기술이 이동성, 반복성 및 안정성 보장
  • 최대 28인치 x 24인치의 큰 보드 크기 취급 가능
  • 혁신적인 설계로 유지보수와 픽스처 교환이 용이
  • 자동화된 회로 내 테스트(ICT) 솔루션에 대한 단일 접촉 지점
  • 종합적인 시스템 내 경계 스캔 도구
  • 수상 경력이 있는 키사이트 ICT 솔루션

i3070 시리즈 5i 인라인 ICT는 키사이트 3070 및 i3070 시스템에 사용된 인기 있는 독점 키사이트 숏와이어 픽스처링 기술을 그대로 유지하고 있습니다.

숏와이어 픽스처링 기술은 노이즈나 테스트 안정성 저하와 같은 롱와이어 픽스처링에서 흔히 발생하는 문제를 없애줍니다. 따라서 전 세계 각지 또는 여러 제조 현장에 테스트를 배포해야 하는 상황에서도 i3070 시리즈 5i에서 이동성과 반복성, 안정성이 뛰어난 테스트가 가능합니다.

i3070 시리즈 5i 인라인 ICT는 바쁜 라인 작업자와 테스트 엔지니어가 쉽게 사용할 수 있습니다. 전면에서 모든 장비에 접근할 수 있어 유지보수가 용이합니다.

지능적인 픽스처 식별, 보드 방향 감지, 테스트 계획 개정 제어를 포함한 다양한 도구가 제공되므로 오늘날의 복잡한 인쇄 회로 기판 어셈블리를 테스트하기 위해 필요한 동종 최고의 자동화 솔루션을 개발하는 데 도움이 됩니다.

i3070 시리즈 5i는 3070 및 i3070 테스트 프로그램과 완벽히 역 호환됩니다.

ICT 시스템에 대한 자세한 정보가 필요하면 ICT 시스템 - i3070을 방문하십시오.

Fixture Actuation
Press Down
최대 노드 카운트
5184
Max Parallel Testing
4
System Type
Automated Handler
System Width
1800 mm
유형
4-Module ICT System
Fixture Actuation
최대 노드 카운트
Max Parallel Testing
System Type
System Width
유형
Press Down
5184
4
Automated Handler
1800 mm
4-Module ICT System
더 보기
Fixture Actuation:
Press Down
최대 노드 카운트:
5184
Max Parallel Testing:
4
System Type:
Automated Handler
System Width:
1800 mm
유형:
4-Module ICT System

E9986E에 관심이 있으신가요?

특집 리소스: E9986E 4-모듈 ICT(In-Circuit Test) 시스템, i367x 시리즈 5i

모든 리소스 보기

모든 리소스 보기

관련 제품

다른 도움이 필요하십니까?