검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
E9300A E-시리즈 평균 전력 센서
E9300A 전력 센서는 10 MHz~18 GHz의 주파수 범위, -60 ~ +20 dBm(80 dB 동적 범위)의 전력 범위에서 평균 전력을 측정합니다
주요 특징
- 모든 변조 형식의 평균 전력 측정
- 넓은 동적 범위(-60 dBm ~ +20 dBm)와 10 MHz ~ 18 GHz의 주파수 범위
- 높은 최대 전력 사양
- 부정합 불확실도를 줄여주는 낮은 SWR
- EEPROM에 교정 계수, 선형성, 온도 보상 데이터 저장
- 빠른 측정 속도(E4416A로 초당 최대 400회 판독)
- EPM(N1913A/ 14A, E4418B/ 19B), EPM-P(E4416A/ 17A) 및 P-시리즈(N1911A/ 12A) 전력계와 호환
E9300A에 관심이 있으신가요?
E-시리즈 평균 전력 센서의 역량 확대
특집 리소스: E9300A E-시리즈 평균 전력 센서
다른 도움이 필요하십니까?