무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
E6464A 멀티 트랜스시버 RF 테스트 세트
쉽고 빠른 RF MIMO 및 Massive MIMO 빔포밍 측정을 위한 위상 및 시간 코히어런트 RF 테스트 플랫폼
주요 특징
설계의 실제 성능 확인
E6464A 멀티 트랜시버 RF 테스트 세트(MTRX)는 네트워크와 디바이스의 엔드투엔드 빔포밍 테스트를 위한 고급 디지털 MIMO 및 대량 MIMO 신호 가중 매트릭스와 패스스루 연결 옵션을 포함하여 하나의 장비에 8~64개의 벡터 신호 분석기(VSA)와 8~64개의 벡터 신호 생성기(VSG)를 제공하는 확장 가능한 RF 테스트 플랫폼 하드웨어입니다.
VSA 측정에 대한 분석은 키사이트 PathWave 소프트웨어 및 키사이트 무선 분석기 WaveJudge 소프트웨어를 통해 또는 개방형 IQ 파일 형식으로 사용할 수 있습니다. VSG 파형은 키사이트 PathWave 소프트웨어를 사용해서 구성합니다.
Key Specifications
주파수 범위
30 MHz - 7.25 GHz
코히어런트 벡터 신호 분석기
8 – 64
코히어런트 벡터 신호 생성기
8 – 64
EVM
<0.35% (5G NR)
데이터시트에서 전체 사양 보기
관련 제품
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?