검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
E5381B Differential Flying Leads with 90-pin Cable Connector
Acquire signals from randomly located points in your target, and measure signals with ≥ 200 mV Vmax-Vmin signal amplitude
Acquire signals from randomly located points in your target, and measure signals with ≥ 200 mV Vmax-Vmin signal amplitude
HIGHLIGHTS
신호 액세스
- 17채널: 싱글 엔드 또는 차동 데이터 16개, 싱글 엔드 또는 차동 클럭 1개
프로브 성능
- 0.9pF 등가 로드 커패시턴스
- 1.5Gb/s 최대 데이터 속도
- 신호 진폭이 200mV Vmax-Vmin s에 불과한 작은 신호 측정
연결
- 제공된 액세서리를 이용해서 IC 핀, 트레이스, 패드, 바이어스에 연결
- 대상에서 임의의 위치에 놓여 있는 부품으로부터 신호 수집
호환 대상:
- 90핀 케이블 커넥터가 포함된 로직 분석기 로직 분석기 케이블 커넥터
- 제공된 다양한 액세서리를 통해 프로빙 유연성 극대화
E5381B 플라잉 리드 세트는 프로빙 포인트가 대상에 분산되어 있거나 설계되지 않았을 때 사용하는 도구입니다. 이 프로브는 표면 실장 구성요소, 바이어스, 패드, 트레이스, 기타 PC 보드 기능에 추가되도록 설계된 커넥터나 솔더에 연결할 때 사용할 수 있는 다양한 고성능 액세서리와 함께 제공됩니다. 90핀 케이블 커넥터가 포함된 모든 애질런트 로직 분석기에 이 프로브를 사용할 수 있습니다.
E5381B는 E5381A 차동 플라잉 리드와 동일한 기능과 기본 사양을 갖추고 있습니다.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?