키사이트 기본 DC 전원 공급기는 빠듯한 예산을 위한 필수 기능을 제공합니다.

HIGHLIGHTS

출력 정격 (@ 0°C to 40°C)

  • 범위 1: 0 ~ 8 V / 3 A
  • 범위 2: 0 ~ 20 V / 1.5 A

프로그래밍 정확도 (@ 25°C ±5°C), ±(% output + offset)

  • 전압: <0.05% + 10 mV (E3646/47/48/49A의 출력 2는 <0.1% + 25mV)
  • 전류: <0.2% + 10 mA

리플 및 노이즈 20 Hz ~ 20 MHz

  • 정상 모드 전압: <5 mVpp / 0.5 mVrms
  • 정상 모드 전류: <4 mArms
  • 공통 모드 전류: <1.5 uArms

리드백 정확도  (@ 25°C ±5°C), ±(% output + offset)

  • 전압: <0.05% + 5 mV (E3646/47/48/49A의 출력 2는 <0.1% + 25mV)
  • 전류: <0.15% + 5 mA (E3646/47/48/49A의 출력 2는 <0.15% + 10mA)


키사이트 기본 DC 전원 공급기는 빠듯한 예산을 위한 필수 기능을 제공합니다. 단일 및 이중 출력, 30~100W GPIB E3640 시리즈는 벤치 및 시스템 사용을 위한 작고 컴팩트한 크기, 낮은 출력 리플 및 노이즈, 내장 측정 및 프로그래밍 가능한 기본 기능을 제공합니다. 키사이트 30W, 단일 출력 E3640A는 벤치톱 및 기본 자동화 테스트 어플리케이션을 위한 안정적이고 신뢰할 수 있는 전원 공급기로, 적정 속도와 GPIB 및 RS232의 정밀성이 필요한 테스트를 위해 다기능 솔루션을 지원합니다.

DC 전력은 15년이 넘도록 제자리를 지키는 바위처럼 지극히 견고해야 합니다. 자세히 알아보십시오.

모조품이나 유사품이 시중에서 유통되고 있습니다. 기대했던 수준의 품질과 성능을 지원하는 키사이트 정품을 구매하려면 반드시 키사이트 공식 유통 파트너를 통해 제품을 구매하십시오. 아래의 ‘구매 또는 임대 방법’ 버튼을 클릭하면 키사이트 공식 유통 파트너를 확인할 수 있습니다.

역량확대

다른 도움이 필요하십니까?