E36232A는 완전한 프로그램 용이성(LAN, USB 및 옵션 GPIB 인터페이스)과 벤치 친화적 설계의 자동 범위 조정 아키텍처로 보다 사용하기 편리한 전력을 제공합니다.

주요 특징

E36200 시리즈는 두 개의 200W 단일 출력 전원 공급기와 두 개의 400W 이중 출력 전원 공급기로 구성되어 있습니다. 자동 범위 조정 기술은 모든 출력 전압에서 이용할 수 있는 가장 높은 전류를 제공합니다. 두 개의 출력을 두 배 전력으로 한 개의 단일 출력에 내부적으로 연결하기 위해 자동 병렬 또는 자동 직렬을 사용하는 최대 40A(E36233A) 또는 최대 120V(E36234A) 전압의 전력 디바이스. 단일 출력 공급기는 최대 200W가 필요한 디바이스에 전력을 공급할 수 있으며, 이중 출력 공급기는 단일 400W 채널에 결합할 수 있는 두 개의 독립적 200W 채널을 제공합니다.

사용 가능한 전원 200 및 400W

  • 모든 전압 설정에서 더 많은 전류 자동 범위 조정
  • 최대 40A의 높은 전류를 위한 자동 병렬
  • 최대 120V 높은 전압을 위한 자동 직렬
  • inrush 전류를 제어하기 위한 가변 슬루율

낮은 노이즈, DUT 보호 및 정밀 측정

  • 350μVrms 노이즈
  • 과전압, 과전류 및 온도 과부하 보호
  • 로컬 2와이어 또는 원격 4와이어 측정
  • 낮은 범위 전류 측정

완전 프로그래밍 가능한 전원 공급기

  • USB, LAN, 디지털 I/O 및 옵션 GPIB
  • BenchVue PS 어플리케이션
  • E3633A/34A 모드

고급 기능

  • 데이터 로거
  • 출력 LIST

BenchVue Basic 앱을 무료로 다운로드하여 장비를 제어하십시오.

역량확대

다른 도움이 필요하십니까?

Netherlands