검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
E2666B USB 2.0 Hi-speed Device Test Fixture Kit
키사이트는 USB 2.0 고속 디바이스에서 신호 품질 테스트를 수행하기 위해 E2666B USB 2.0 고속 디바이스 테스트 픽스처 키트를 1.5GHz 4000 X-시리즈 오실로스코프에서 DSOXUSBSQ USB 2.0 신호 품질 테스트 옵션과 함께 사용할 것을 권장합니다.
키사이트는 USB 2.0 고속 디바이스에서 신호 품질 테스트를 수행하기 위해 E2666B USB 2.0 고속 디바이스 테스트 픽스처 키트를 1.5GHz 4000 X-시리즈 오실로스코프에서 DSOXUSBSQ USB 2.0 신호 품질 테스트 옵션과 함께 사용할 것을 권장합니다.
HIGHLIGHTS
호환되는 오실로스코프
- MSOX4154A InfiniiVision X-시리즈
- DSOX4154A InfiniiVision X-시리즈
키사이트는 USB 2.0 고속 디바이스에서 신호 품질 테스트를 수행하기 위해 E2666B USB 2.0 고속 디바이스 테스트 픽스처 키트를 1.5GHz 대역폭 4000 X-시리즈 오실로스코프에서 DSOXUSBSQ USB 2.0 신호 품질 테스트 옵션과 함께 사용할 것을 권장합니다. USB-IF 표준에 따라 프로그래밍된 테스트 패턴을 사용하는 고속 디바이스 테스트는 SMA 케이블링을 적절한 SMA-BNC 어댑터와 함께 사용해서 D+ 및 D- 신호를 테스트 픽스처에서 오실로스코프 입력 채널로 연결하기만 하면 됩니다.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?