검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
E2230B 오토모티브 차체 제어 및 안전용 전자 부품을 위한 TS-5040 오토모티브 전자 부품 기능 테스트 시스템
Scalable from just enough to fully equipped, the professional TS-5040 entry-level functional test system is perfect for your test development needs.
HIGHLIGHTS
- 소프트웨어: TestExec SL 6.1 및 TS-5400 시스템 소프트웨어 6.0
- 신호 전환: 최대 112 x 4 매트릭스
- 로드 전환: 최대 32채널 x 7.5Amp, 40채널 x 5Amp 및 192채널 x 2Amp
- RF 전환: 2중 1 x 4 RF 스위치 카드 최대 4개 (DC-3GHz)
- 전원: 최대 400W 모듈형 전원 공급기
- 측정: 6.5 디지트 DMM, 2채널 225 MHz 카운터
- 자극: 단일 채널 14비트 20 MHz ARB, 4채널 16비트 DAC
키사이트 TS-5040 자동차 기능 테스트 시스템은 저렴한 소형 테스트 시스템으로서 플래시 작동, 소형 안전 및 차체 전자 모듈 등 크게 복잡하지 않은 전자 제어 모듈에 적합하게 설계되었으며 컨베이어 하부에 장착할 수 있습니다.
키사이트 자동차 기능 테스트 포럼에서 최신 팁과 정보를 얻으십시오.
키사이트의 TestExec SL 소프트웨어를 이용하여 소프트웨어 개발과 테스트 통합을 가속화하는 방법에 대해 알아보십시오.
주요 사양
어플리케이션
ABS sensor
Climate control
Small body electronic Module
설명
The TS-5040 automotive functional test system is a low cost, scalable solution for automotive electronic manufacturers, that is ideal for testing both low-frequency (AC and DC). Its 0.75m rack height is ideal for space efficiency.
폼 팩터
Complete Test System
계측
GPIB
연결 수
up to 100
up to 50
직렬 통신
CAN Single or Dual
ISO 9141
J1850
J1939
어플리케이션
설명
폼 팩터
계측
연결 수
직렬 통신
ABS sensor
Climate control
Small body electronic Module
The TS-5040 automotive functional test system is a low cost, scalable solution for automotive electronic manufacturers, that is ideal for testing both low-frequency (AC and DC). Its 0.75m rack height is ideal for space efficiency.
Complete Test System
GPIB
up to 100
up to 50
CAN Single or Dual
ISO 9141
J1850
J1939
더 보기
어플리케이션:
ABS sensor
Climate control
Small body electronic Module
설명:
The TS-5040 automotive functional test system is a low cost, scalable solution for automotive electronic manufacturers, that is ideal for testing both low-frequency (AC and DC). Its 0.75m rack height is ideal for space efficiency.
폼 팩터 :
Complete Test System
계측:
GPIB
연결 수:
up to 100
up to 50
직렬 통신:
CAN Single or Dual
ISO 9141
J1850
J1939
로드 전류:
1.5
스위치 전압 (+/-):
200V V
유형:
N/A
Interested in a TS-5040?
Extend the Capabilities of Your Functional Test System
Featured Resources for TS-5040 Functional Test System
Want help or have questions?