무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
DSOXBODE Bode 플롯 교육 키트
DSOXBODE Bode 플롯 교육 키트는 공대생 등이 주파수 반응 분석 측정(이득 및 위상 Bode 플롯) 기초 학습에 도움을 줍니다.
주요 특징
- 더 낮은 대역통과 차단 주파수: 3.2 kHz
- 센터 대역통과 주파수: 50 kHz
- 상단 차단 주파수: 800 kHz
- 최대 입력 전압: 10 VPP, 50 Ω
- 프로브 테스트 지점: VIN, BPFOUT, LPFOUT, GND (2X)
- 시리즈 콤포넌트 값: R = 50 Ω, L = 10 µH, C = 1 µF
참고: 모든 사양은 일반 값입니다.
DSOXBODE Bode 플롯 교육 키트는 BNC 입력이 오실로스코프의 WaveGen 함수 생성기 출력에 직접 부착되는 직렬 R-L-C 회로 기판으로 구성됩니다. VIN 및 BPFOUT(bandpass filter output) 또는 LPFOUT(low-pass filter output)을 프로빙하기 위한 테스트 지점에는 라벨이 표시되어 있습니다. 이 교육 키트에는 종합적인 튜토리얼과 실험실 가이드도 포함되어 있으며, 공대생과 교수들이 다운로드할 수 있습니다.
파형 생성기가 내장된 각 InfiniiVision 1000 X-시리즈 오실로스코프 구매 시 DSOXBODE Bode 플롯 교육 키트를 무료로 제공해 드리고 있습니다. (EDUX1052G, DSOX1202G, DSOX1204G 모델만 해당)
DSOXBODE에 관심이 있으신가요?
특집 리소스: DSOXBODE Bode 플롯 교육 키트
다른 도움이 필요하십니까?