검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
DSOX6004A 오실로스코프: 1 GHz ~ 6 GHz, 아날로그 4채널
6000 X-시리즈는 12.1인치 정전식 멀티터치 디스플레이, InfiniiScan 존 터치 트리거링, 음성 제어, 그리고 6-in-1 장비 기능을 제공합니다.
6000 X-시리즈는 12.1인치 정전식 멀티터치 디스플레이, InfiniiScan 존 터치 트리거링, 음성 제어, 그리고 7-in-1 장비 기능을 제공합니다.
오실로스코프 애플리케이션 번들을 지금 할인 받으세요.
오실로스코프, 소프트웨어, 프로브를 번들로 묶으면 지터 분석 비용을 25% 절약하실 수 있습니다.
주요 특징
DSOX6004A, 4채널 오실로스코프
- 1 GHz - 6 GHz
- 4개의 아날로그 채널
- 존 트리거링을 지원하고 갱신률이 450,000 wfms/s인 12.1인치 정전식 멀티터치 스크린에서 손쉽게 신호 보기 및 격리
- 1 mV/div(1 GHz)에서 115 uVrms의 노이즈 플로어로 보다 정밀한 측정
- 휴대용 6인치 딥 크기로 어디서든 고성능 측정이 가능
- 표준 히스토그램과 컬러 등급으로 분석 결과의 빠른 확인
- 지터 및 아이 다이어그램 분석 옵션을 사용한 신호 무결성 확인
- 완벽한 업그레이드 지원으로 기능 확대
포함 내역:
- 3년 공장 워런티(패시브 프로브 등 일련번호가 부여되지 않은 액세서리는 90일)
- 교정 성적서, 교정 간격 2년
- 채널당 1개의 N2894A 700 MHz, 10:1 패시브 프로브(10:1 감쇠)
- 현지에 맞는 전면판 오버레이와 영어, 중국어(간체 및 번체), 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 일본어, 한국어, 포르투갈어, 러시아어 그리고 스페인어를 지원하는 내장 도움말 시스템
- 영어, 중국어(간체 및 번체), 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 일본어, 한국어, 포르투갈어, 러시아어, 스페인어(라틴 아메리카 및 카스티야)를 지원하는 음성 제어
- 현지 전원 코드
- 전면판 커버
- 현지에 맞게 작성된 사용자 가이드, 서비스 가이드 및 프로그래머 매뉴얼이 포함된 설명서 CD
BenchVue Basic 앱을 무료로 다운로드하여 장비를 제어하십시오.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?