검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
DSOX4032A 오실로스코프: 350 MHz, 아날로그 2채널
4000 X-시리즈는 12.1인치 디스플레이, 정전식 터치스크린 기술, InfiniiScan Zone 터치 트리거, 초당 1백만 개 속도의 파형 업데이트, MegaZoom IV 스마트 메모리 기술, 기본 옵션 세그먼트 메모리 기능을 제공합니다.
4000 X-시리즈는 12.1인치 디스플레이, 정전식 터치스크린 기술, InfiniiScan Zone 터치 트리거, 초당 1백만 개 속도의 파형 업데이트, MegaZoom IV 스마트 메모리 기술, 기본 옵션 세그먼트 메모리 기능을 제공합니다.
주요 특징
- 350 MHz
- 아날로그 2채널
- 12.1인치의 대형 정전식 터치 스크린으로 간편하게 신호 확인
- 독점 기능인 Zone 터치 트리거링으로 수 초 내에 신호 분리
- 4 Mpts의 메모리와 표준 세그먼트 메모리로 더 많은 데이터 수집
- 1,000,000 wfms/s의 업데이트 속도로 더 많은 신호를 상세하게 확인
- 본체 구매 후, 모든 옵션이 별도 업그레이드 가능. 간편하게 측정기능 확장: 대역폭, 디지털 채널, 듀얼 채널 20 MHz 임의 파형 발생기(WaveGen), 3디지트 디지털 전압계(DVM), 시리얼 트리거 및 분석 그리고 마스크 테스트 기능 추가
포함 사항:
- 3년 워런티(패시브 프로브 등 일련번호가 부여되지 않은 액세서리는 90일)
- 교정 성적서, 교정 간격 2년
- 채널당 N2894A 700 MHz, 10:1 패시브 프로브(10:1 감쇠) 1개
- 현지에 맞는 전면판 오버레이와 영어, 중국어(간체 및 번체), 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 일본어, 한국어, 포르투갈어, 러시아어 그리고 스페인어를 지원하는 내장 도움말 시스템
- 현지 전원 코드
- 전면판 커버
- 현지에 맞게 작성된 사용자 가이드, 서비스 가이드 및 프로그래머 매뉴얼이 포함된 설명서 CD
BenchVue Basic 앱을 무료로 다운로드하여 장비를 제어하십시오.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?