검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
DSOX3102T 오실로스코프: 1 GHz, 아날로그 2채널
InfiniiVision 3000T X-시리즈1GHz 오실로스코프는 2개의 아날로그 채널, 4Mpts 메모리, 초당 1백만 개의 파형 업데이트 속도 및 8.5인치 정전식 터치 스크린의 표준 터치 zone trigger를 제공한다.
InfiniiVision 3000T X-시리즈1GHz 오실로스코프는 2개의 아날로그 채널, 4Mpts 메모리, 초당 1백만 개의 파형 업데이트 속도 및 8.5인치 정전식 터치 스크린의 표준 터치 zone trigger를 제공한다.
주요 특징
- 1 GHz
- 아날로그 2채널
- 8.5인치의 대형 정전식 터치 스크린으로 간편하게 신호를 확인하고 분석
- 독점 기능인 Zone 터치 트리거링으로 수 초 내에 신호 분리
- 1,000,000 wfms/s의 업데이트 속도로 더 많은 신호를 상세하게 확인
- 최대 4 Mpts의 메모리로 더 많은 데이터 수집
- 본체 구매 후, 모든 옵션 별도 업그레이드 가능. 간편하게 측정기능 확장: 디지털 채널, 20 MHz 임의 파형 발생기, 3디지트 전압계, 시리얼 트리거와 분석, 그리고 마스크 테스트 기능을 언제든지 추가
포함 사항:
- 3년 공장 워런티(패시브 프로브 등 일련번호가 부여되지 않은 액세서리는 90일)
- 교정 성적서, 교정 간격 3년
- 보안 삭제
- N2843A 500MHz 10:1 감쇠 패시브 프로브, 채널당 1개
- 다중 언어 인터페이스 및 도움말: 영어, 중국어(간체), 중국어(번체), 체코어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 한국어, 일본어, 포르투갈어, 러시아어, 스페인어, 폴란드어, 태국어, 터키어
- 현지에 맞게 작성된 사용자 가이드, 서비스 가이드 및 프로그래머 매뉴얼이 포함된 설명서 CD
- 현지 전원 코드 및 오버레이
BenchVue Basic 앱을 무료로 다운로드하여 장비를 제어하십시오.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?