시간과 온도 변화에 의해 발생하는 내부 드리프트를 보상하는 자동 교정 기능과 6½디지트 DMM을 내장하고 있는 데이터 수집 시스템. 내장형 USB 및 LAN 인터페이스가 제공됩니다.

주요 특징

  • USB와 LAN을 지원하는 3슬롯 메인프레임
  • 6.5 디지트(22비트) 내부 DMM, 새로운 솔리드 스테이트 멀티플렉서 모듈로 초당 최대 450개 채널 스캔
  • 9개 스위치 및 제어 플러그인 모듈 중 선택 가능
  • 새로운 DAQM909A 4채널 디지타이저 모듈로 800 kSa/s 24비트 샘플링 속도 지원
  • 신호 컨디셔닝 기능이 내장되어 열전쌍, RTD 및 서미스터, AC/DC 볼트 및 전류; 저항, 주파수/주기, 다이오드 테스트 및 커패시턴스를 측정합니다.
  • 100k 판독값의 비휘발성 메모리로 전원이 꺼졌을 때 데이터를 보관합니다.
  • 각 채널에 대한 Hi/LO 알람 제한과 4개의 TTL 알람 출력
  • 이제 BenchVue 소프트웨어 라이선스(BV0006B)가 장비에 포함됩니다. BenchVue를 활용하면 간편하게 장비를 연결, 제어하고 테스트 시퀀스를 자동화할 수 있습니다.

3슬롯 메인 프레임에 9개의 플러그인 모듈 중에서 선택할 수 있는 차세대 데이터 수집(DAQ) 시스템을 활용하십시오. 키사이트 BenchVue DAQ 소프트웨어를 사용하여 DAQ와 인터페이스하거나 작업 중심의 안내 메뉴가 있는 직관적인 그래픽 전면 패널 또는 웹 브라우저를 사용합니다.

  • 정확도가 개선되고 측정 속도가 더욱 빨라진 고급 6.5 디지트 내장 디지털 멀티미터
  • 매우 낮은 전류 범위(1 μA DC 및 100 μA AC)와 더 높은 저항 범위(1000 MΩ) 측정 가능
  • 시간과 온도 변화에 의해 발생하는 내부 드리프트를 보상하는 새로운 자동 교정
  • 3497XA 호환 프로그램 및 구성

추가

  • 모든 모듈이 스위칭 속도와 정확도를 개선하도록 업데이트되었습니다.
  • 초당 최대 450개 채널의 스캔 속도를 지원하는 새로운 DAQM900A 솔리드 스테이트 멀티플렉서
  • 4개 채널, 동시 샘플링, 차동 입력 및 최대 800 kSa/s 샘플링 속도를 제공하는 새로운 DAQM909A 24비트 디지타이저 모듈

키사이트 BenchVue DAQ 제어 및 분석 앱은 DAQ970A, DAQ973A, 34970A, 34972A, 34980A에 사용할 수 있습니다. BenchVue는 테스트 구성 및 실시간 데이터 디스플레이와 분석을 위한 직관적인 인터페이스를 제공합니다. 빠른 설정 및 측정과 함께 데이터를 내보내거나 실시간 측정값을 기록 및 확인할 수 있으며 보다 빠른 데이터 해석을 위해 다양한 표시 유형을 지원합니다. BenchVue 소프트웨어는 또한 다른 많은 키사이트 장비를 지원하므로 단일 인터페이스로 키사이트의 대표 장비를 관리할 수 있습니다.

DAQ970A 데이터 수집 시스템견적을 부담 없이 요청하십시오.

역량확대

다른 도움이 필요하십니까?